Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: REP6

Módulos Servo: REP6

Módulo Servo com conector M23 de 6 pinos da Intercontec

Exibir todos os recursos
Número do modelo: REP6
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • conector M23 de 6 pinos.
  • 10 Amp/630 VCC.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Pinos revestidos de metal precioso
  • Conectores Amphenol
Especificação Valor
Classificação elétrica 10 Amp/630VDC
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos 10
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo REP6 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-REP6-T Módulo Servo M23 de 6 pinos da Intercontec – Lado da ferramenta
9120-REP6-M Módulo Servo M23 de 6 pinos da Intercontec – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-REP6-M Módulo Servo com conector M23 de 6 pinos da Intercontec
Suporte de ferramentas 9120-REP6-T Módulo Servo com conector M23 de 6 pinos da Intercontec

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…