Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: REP7

Módulos Servo: REP7

Servo Module com conector de alimentação MS de 4 pinos, freio MS de 3 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  REP7
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • Os circuitos de alimentação são eletricamente isolados uns dos outros e do trocador de ferramentas.
  • Os circuitos de alimentação são projetados para serem resistentes à água, mas não são à prova d’água.
  • Sondas de mola compatíveis são fornecidas no Mestre e pinos de contato fixos na Ferramenta.
  • Os pinos de mola do Mestre são rebaixados abaixo de uma superfície isolada em ambos os circuitos de alimentação.
  • PERIGO! – Para módulos elétricos que usam > 60 VCC ou 42 VCA, NÃO deve ser tentado nenhum contato antes de remover a alimentação. Isso inclui especialmente a separação ou inserção dos conectores correspondentes ou qualquer contato com o trocador de ferramentas ou seus componentes.

Materiais

  • Pinos revestidos de metal precioso
  • Conectores Amphenol.
Especificação Valor
Classificação elétrica 13 ampères, 500VAC/700VDC (pinos 1, 4, 7, 10)
5 ampères/250VAC máx. (Pinos 2, 3, 5, 6, 8, 9)
Peso do lado mestre 0.29 kg
Peso do lado da ferramenta 0.25 kg
Número total de pinos 7
Pinos Descrição Potência do servo – 4
Servo freio – 3
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo REP7 Desenhos English
Manual do módulo servo geral Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-REP7-M Servo Module com alimentação MS de 4 pinos, freio MS de 3 pinos – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-REP7-T Servo Module com alimentação MS de 4 pinos, freio MS de 3 pinos – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…