Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: RES10

Módulos Servo: RES10

Módulo de sinal servo com conector JAE de 10 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RES10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
  • Os circuitos de alimentação e de sinal foram projetados para serem resistentes à água, mas não são à prova d’água.
  • Sondas de mola compatíveis são fornecidas no Mestre e pinos de contato fixos na Ferramenta.
  • Os pinos de mola do Mestre são rebaixados abaixo de uma superfície isolada nos circuitos de alimentação e de sinal.
  • PERIGO! – Para módulos elétricos que usam > 60 VCC ou 42 VCA, NÃO deve ser tentado nenhum contato antes de remover a alimentação. Isso inclui especialmente a separação ou a inserção dos conectores correspondentes ou qualquer contato com o trocador de ferramentas ou seus componentes.

Materiais

  • Pinos revestidos de metal precioso
  • Conectores Amphenol.
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/150V máx
Peso do lado mestre 0.23 kg
Peso do lado da ferramenta 0.16 kg
Número total de pinos 13
Pinos Descrição Energia/sinal – 10
Bateria de reserva – 3
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho da bateria reserva de 3 pinos do módulo servo Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RES10-T Módulo de sinal de servo, ferramenta com conectores JAE de 10 pinos e M8 Picofast de 3 pinos
9120-RES10-M Módulo de sinal servo, mestre com conector JAE de 10 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RES10C-T Módulo de sinal servo com conector JAE de 10 pinos
Suporte de ferramentas 9120-RES10-M Módulo de sinal servo com conector JAE de 10 pinos
Suporte de ferramentas 9120-RES10-T Módulo de sinal servo com conector JAE de 10 pinos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…