Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: RES17

Módulos Servo: RES17

Módulo de sinal servo com conector M23 de 17 polos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RES17
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 17 polos, interface de conector M23.
  • Para passar sinais de feedback do codificador do servomotor Allen-Bradley (Protocolo Hyperface).
  • A blindagem do conector passa pelo pino de aterramento.
  • Pares trançados para sinais de codificador/resolver.
  • Vedações contra umidade e poeira quando acoplados.
  • Contatos sem contato no módulo mestre.
  • capacidade de 3 Amp/125 VCA.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio
  • Pinos revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amperes / 125 VCA
Peso do lado mestre 0.24 kg
Peso do lado da ferramenta 0.20 kg
Número total de pinos 17
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do cliente do módulo elétrico RES17 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RES17-T Módulo de sinal servo, ferramenta
9120-RES17-M Módulo de sinal servo, mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RES17-M Módulo de sinal servo, mestre
Suporte de ferramentas 9120-RES17-T Módulo de sinal servo, ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…