Trocador manual de ferramentas MC-10

Trocador manual de ferramentas MC-10

Os trocadores manuais de ferramentas da ATI oferecem uma solução simples e confiável para a troca rápida de efetores sem a necessidade de ferramentas ou energia. Projetados para facilitar o uso e o alinhamento repetível, eles reduzem o tempo de inatividade e aumentam a flexibilidade em aplicações colaborativas, de laboratório ou de baixo volume.

  • (4) Portas de passagem de ar integradas M5 ou #10-32 em um pacote compacto de 381 gramas
  • Projetado para aplicações de cobot de até 5 kg.
  • Indicadores visuais de bloqueio e desbloqueio.
  • “Clique” tátil para travar e destravar.
  • Um (1) plano para adicionar utilidades elétricas do módulo
Número do modelo: MC-10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • (4) Portas de passagem de ar integradas M5 ou #10-32 em um pacote compacto de 381 gramas
  • Projetado para aplicações de cobot de até 5 kg.
  • Indicadores visuais de bloqueio e desbloqueio.
  • “Clique” tátil para travar e destravar.
  • Um (1) plano para adicionar utilidades elétricas do módulo
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
  • Design ergonômico do colar.
    Especificação Valor
    Tamanhos de porta de passagem (4) M5 ou #10-32 Somente ar
    Quantidade de portas de passagem pneumática 4
    Repetibilidade posicional 0.0889 mm
    Limite de carga útil sugerido 5 kg
    Capacidade de momento estático X/Y 3.73 Nm
    Z Capacidade de momento estático 12.4 Nm
    Peso do lado mestre 0.295 kg
    Peso do lado da ferramenta 0.0862 kg
    Peso quando acoplado 0.381 kg
    Tipo de acionamento Manual
    Tipo de pulso do robô Padrão
    Cor Preto
    Fios de porta Roscas M5
    Baixar Tipo de download Idioma
    Desenho do acoplador manual MC-10 Desenhos English
    Desenho do acoplador manual MC-10 (preto) Desenhos English
    Manual do trocador de ferramentas MC-10 Manuais English
    Baixar Descrição
    Mestre MC-10 Mestre de base do acoplador manual MC-10 com (4) portas M5, corpo laranja
    Ferramenta MC-10-B MC-10 Ferramenta de base de acoplador manual com (4) portas M5, corpo preto
    Ferramenta MC-10 Ferramenta de base de acoplador manual MC-10 com (4) portas M5, corpo laranja
    MC-10 Master-B Mestre de base do acoplador manual MC-10 com (4) portas M5, corpo preto
    Número da peça Descrição
    Montagem da placa de interface 9122-010T-IP-11309 Conjunto IP para MC-10T a BC50, (4) M6, rebaixo 31,5, cavilha 6.
    Montagem da placa de interface 9122-010M-IP-10308 Conjunto de IP para MC-10M a BC50, (4) M6, bocal 31,5, cavilha 6.
    3405-1220004-01

    Conexão de ar, reta, hexagonal interna, rosca macho M5 x tubo de 4 mm, lado do mestre ou da ferramenta FESTO QSM-M5-4-I

    3405-2220023-01

    Conexão, cotovelo giratório, tubo M5 macho x 4 mm Somente lado da ferramenta

    Módulos compatíveis

    1 Resultado

    Categoria do produto

    Fale com um especialista

    Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…