Trocadores de ferramentas

Trocador manual de ferramentas MC-16R

Trocador manual de ferramentas MC-16R

Os trocadores manuais de ferramentas da ATI oferecem uma solução simples e confiável para a troca rápida de efetores sem a necessidade de ferramentas ou energia. Projetados para facilidade de uso e alinhamento repetível, eles reduzem o tempo de inatividade e aumentam a flexibilidade em aplicações colaborativas, de laboratório ou de baixo volume.

  • (4) Portas de passagem de ar integradas de 1/8 NPT em um pacote compacto de 794 gramas
  • O mecanismo de travamento em estilo de parafuso (patenteado) resulta em alta força de travamento.
  • O botão de catraca aumenta a segurança da posição travada.
  • Um (1) plano disponível para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • Capacidade nominal de carga útil de 16 kg (35 lb).
Número do modelo: MC-16R
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • (4) Portas de passagem de ar integradas de 1/8 NPT em um pacote compacto de 794 gramas
  • O mecanismo de travamento tipo parafuso (patenteado) resulta em alta força de travamento.
  • O botão de catraca aumenta a segurança da posição travada.
  • Um (1) plano disponível para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • Capacidade nominal de carga útil de 16 kg (35 lb).
  • Alta relação resistência/peso.
    Especificação Valor
    Tamanhos de porta de passagem (4) 1/8 NPT
    Quantidade de portas de passagem pneumática 4
    Repetibilidade posicional 0.0254 mm
    Limite de carga útil sugerido 16 kg
    Capacidade de momento estático X/Y 24.9 Nm
    Z Capacidade de momento estático 45.2 Nm
    Peso do lado mestre 0.522 kg
    Peso do lado da ferramenta 0.272 kg
    Peso quando acoplado 0.794 kg
    Tipo de acionamento Manual
    Tipo de pulso do robô Padrão
    Cor Preto
    Fios de porta Roscas NPT
    Baixar Tipo de download Idioma
    Desenho do trocador manual de ferramentas MC-16R Desenhos English
    MC-16R All Steel Master, totalmente rosqueado, botão de catraca, portas removidas, desenho Desenhos English
    Manual do trocador de ferramentas MC-16R Manuais English
    Baixar Descrição
    9122-016RM-000 MC-16R Base Master NPT, aço totalmente rosqueado, botão de catraca

    Módulos compatíveis

    11 Resultados

    Categoria do produto

    Fale com um especialista

    Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…