Trocadores de ferramentas

MC-36R Trocador manual de ferramentas

MC-36R Trocador manual de ferramentas

Os trocadores manuais de ferramentas da ATI oferecem uma solução simples e confiável para a troca rápida de efetores sem a necessidade de ferramentas ou energia. Projetados para facilidade de uso e alinhamento repetível, eles reduzem o tempo de inatividade e aumentam a flexibilidade em aplicações colaborativas, de laboratório ou de baixo volume.

  • (6) Portas de passagem de ar integradas de 1/8 NPT em um pacote compacto de 1,75 kg
  • O mecanismo de travamento em estilo de parafuso (patenteado) resulta em alta força de travamento.
  • O botão de catraca aumenta a segurança da posição travada.
  • Dois (2) planos disponíveis para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • Carga útil nominal de 16 kg (35 lb).
Número do modelo:  MC-36R
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • (6) Portas de passagem de ar integradas de 1/8 NPT em um pacote compacto de 1,75 kg
  • O mecanismo de travamento do tipo parafuso (patenteado) resulta em alta força de travamento.
  • O botão de catraca aumenta a segurança da posição travada.
  • Dois (2) planos disponíveis para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • Carga útil nominal de 16 kg (35 lb).
  • Alta relação resistência/peso.
Especificação Valor
Tamanhos de porta de passagem (6) 1/8 NPT
Quantidade de portas de passagem pneumática 6
Repetibilidade posicional
Limite de carga útil sugerido 36 kg
Capacidade de momento estático X/Y 113 Nm
Z Capacidade de momento estático 169 Nm
Peso do lado mestre 0.998 kg
Peso do lado da ferramenta 0.748 kg
Peso quando acoplado 1.75 kg
Tipo de acionamento Manual
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas NPT
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador manual de ferramentas MC-36R Desenhos English
MC-036R Troca manual de ferramentas, desenho de portas removidas Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas MC-36R Manuais English
Baixar Descrição
9122-036T-000-000 MC-36 Trocador manual de ferramentas Lado da ferramenta
9122-036RM-000-000 MC-36R Trocador manual de ferramentas Master Side
Número da peça Descrição
Kit de placa adaptadora JL2 Conjunto de placa adaptadora com padrão de montagem J16 para montagem de módulos de servo ER

Módulos compatíveis

81 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…