Trocadores de ferramentas

QC-113 Trocador de ferramentas

QC-113 Trocador de ferramentas

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Montagem direta no padrão Nitta XC-60 personalizado
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação de até 3,0 mm da placa durante o travamento.
  • O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Utiliza os mesmos adaptadores de ar e de válvula, bem como as mesmas opções de detecção do QC-210
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo:  QC-113
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios

Recursos do produto

  • Montagem direta no padrão Nitta XC-60 personalizado
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 3,0 mm durante o travamento.
  • O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando sobre o pistão.
  • Utiliza os mesmos adaptadores de ar e de válvula, bem como as mesmas opções de detecção do QC-210
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Quatro (2) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Trocador de Ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 12000 N
Distância máxima de travamento 3.05 mm
Tamanhos de porta de passagem
Quantidade de portas de passagem pneumática
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 150 kg
Capacidade de momento estático X/Y 784 Nm
Z Capacidade de momento estático 565 Nm
Peso do lado mestre 4.76 kg
Peso do lado da ferramenta 2.27 kg
Peso quando acoplado 7.03 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do Troca de Ferramentas QC-113 Desenhos English
Módulo manual do trocador de ferramentas de base QC-113 Manuais English
Número da peça Descrição
Módulos utilitários do trocador de ferramentas do adaptador de montagem JJ10 Módulo adaptador de montagem de borda dupla
Adaptador de montagem em borda JJ16 Estilo de trilho, adaptador de montagem em cunha, 7 posições
Adaptador de montagem em borda JJ19 Estilo de trilho EN, adaptador de montagem em borda, 4 posições, versão 1″ mais longa do JJ13.
Kit de adaptadores JJ2 Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC
Kit de adaptadores JJ3 Conjunto de adaptador de montagem J16 simples ou duplo (largura do adaptador de 5″)
Kit de adaptadores JJ6 Adaptador do módulo espaçador – Use ganchos de ferramenta NA2/NA3 opostos
Kit de adaptadores JM2 Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos PG0, PN2 ou HA6 no QC
Kit de adaptadores JM4 Conjunto do adaptador para o módulo V300
Adaptador de ar Jxx-AIR-1 Adaptadores de ar Jxx
Adaptador de ar Jxx-AIR-2 Adaptador de ar Lock/Unlock com entradas de sensor Lock/Unlock/RTL com ferragens de aço inoxidável.
Adaptador de ar Jxx-VALVE-1 Adaptadores de válvula Jxx – duplo solenoide duplo, passagem de válvula, sensores de pressão e prox
Adaptador de ar Jxx-VALVE-2 Adaptadores de válvula Jxx com um solenoide duplo
Adaptador de ar Jxx-VALVE-3 Adaptadores de válvula Jxx com solenoide duplo e passagem de válvula
Adaptador de ar Jxx-VALVE-4 Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide
Adaptador de ar Jxx-VALVE-5 Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide e passagem de válvula
Adaptador de ar Jxx-VALVE-6 Adaptadores de válvula com solenoide duplo com passagem de válvula e pressostato

Módulos compatíveis

99 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…