Trocadores de ferramentas

QC-1510 Troca de ferramentas

QC-1510 Troca de ferramentas

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Construção modular: Os recursos de alta potência, refrigeração, servo, comunicação e sinais discretos são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
  • Capacidade extremamente alta de carga útil e de momento: O QC-1510 usa três mecanismos de travamento QC-510 para obter resistência e confiabilidade comprovada.
  • Cabeamento roteado internamente: Suporta válvula integrada e opções DeviceNet, facilitando a adição e a remoção da válvula.
  • Altura da pilha quando travada: 5.756 pol. (146,2 mm) (não inclui a placa de interface necessária).
  • Sensor integrado de travamento e destravamento disponível.
Número do modelo:  QC-1510
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Gráfico de carga útil

Recursos do produto

  • Construção modular: Os recursos de alta potência, refrigeração, servo, comunicação e sinal discreto são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
  • Capacidade extremamente alta de carga útil e de momento: O QC-1510 usa três mecanismos de travamento QC-510 para obter resistência e confiabilidade comprovada.
  • Cabeamento roteado internamente: Suporta válvula integrada e opções DeviceNet, facilitando a adição e a remoção da válvula.
  • Altura da pilha quando travada: 5.756 pol. (146,2 mm) (não inclui a placa de interface necessária).
  • Sensor integrado de travamento e destravamento disponível.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 190000 N
Distância máxima de travamento 1.65 mm
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 4080 kg
Capacidade de momento estático X/Y 16300 Nm
Z Capacidade de momento estático 13900 Nm
Peso do lado mestre 63 kg
Peso do lado da ferramenta 27.7 kg
Peso quando acoplado 90.7 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do Troca de Ferramentas QC-1510 Desenhos English
Módulo manual do Troca-ferramentas básico da série QC-1510 Manuais English
Baixar Descrição
Mestre QC-1510 Conjunto mestre QC-1510 com sensores PNP Lock/Unlock e Ready-To-Lock e cabos de LED
Ferramenta QC-1510 Ferramenta QC-1510
Número da peça Descrição
Módulos utilitários do trocador de ferramentas do adaptador de montagem JJ10 Módulo adaptador de montagem de borda dupla
Adaptador de montagem em borda JJ16 Estilo de trilho, adaptador de montagem em cunha, 7 posições
Kit de adaptadores JJ2 Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC
Kit de adaptadores JJ3 Conjunto de adaptador de montagem J16 simples ou duplo (largura do adaptador de 5″)
Kit de adaptadores JJ6 Adaptador do módulo espaçador – Use ganchos de ferramenta NA2/NA3 opostos
Kit de adaptadores JM2 Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos PG0, PN2 ou HA6 no QC
Kit de adaptadores JM4 Conjunto do adaptador para o módulo V300
Adaptador de válvula JU10 Adaptador de válvula que permite o uso do módulo de controle CYE com a família QC-210 de trocadores de ferramentas
Adaptador de ar Jxx-AIR-2 Adaptador de ar Lock/Unlock com entradas de sensor Lock/Unlock/RTL com ferragens de aço inoxidável.

Módulos compatíveis

75 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…