Trocadores de ferramentas

QC-18 Trocador de ferramentas

QC-18 Trocador de ferramentas

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Trocador de ferramentas acionado eletricamente, ideal para aplicações que não dispõem de ar.
  • controle de motor M16 de 12 pinos e conector de alimentação para fornecer comandos de travamento/destravamento e sinais de travamento/destravamento.
  • Tempo para travar/destravar – 1 segundo.
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,0 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
Número do modelo:  QC-18
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • Trocador de ferramentas acionado eletricamente, ideal para aplicações que não têm ar disponível.
  • controle de motor M16 de 12 pinos e conector de alimentação para fornecer comandos de travamento/destravamento e sinais de travamento/destravamento.
  • Tempo para travar/destravar – 1 segundo.
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,0 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • (3) planos disponíveis para montar módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
  • Tensão operacional – 21-30 VCC.
  • Baixo consumo de energia.
Especificação Valor
Distância máxima de travamento 1.0 mm
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 18 kg
Capacidade de momento estático X/Y 56.5 Nm
Z Capacidade de momento estático 78 Nm
Peso do lado mestre 1.41 kg
Peso do lado da ferramenta 0.417 kg
Peso quando acoplado 1.82 kg
Tipo de acionamento Elétrica
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Baixar Tipo de download Idioma
Troca de ferramentas elétrica QC-18 com módulo 2387 e desenho K19 Desenhos English
Desenho do Troca de Ferramentas QC-18 Desenhos English
Módulo manual do trocador elétrico de ferramentas QC-18 Manuais English
Módulo de montagem de acoplador manual e TSS Desenhos English
Placa de interface de ferramental vertical TSS – padrão J16 – entalhada Desenhos English
Baixar Descrição
Mestre QC-18 Mestre QC-18
Ferramenta QC-18 Ferramenta QC-18
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas pequeno com trocador de ferramentas TSS

O ATI Tool Stand Small, ou TSS, é compatível com uma série de trocadores de ferramentas pequenos da ATI – modelos QC-001 a QC-21. O suporte foi projetado para oferecer o máximo de flexibilidade e se adequar à maioria das aplicações dos clientes. O sistema modular permite que você “construa seu próprio” sistema de armazenamento de ferramentas com base no número de ferramentas, posicionamento e arranjos de montagem desejados. O sistema TSS oferece uma opção exclusiva de usar placas de interface de ferramentas ou portas de ar vazias no trocador de ferramentas como pontos de fixação para suas ferramentas.

9120-TSS-VBQ-8206

Placa de interface de ferramental vertical de pinos e buchas TSS com padrão J16 – entalhada

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montagem de acoplador manual e TSS

Módulos compatíveis

32 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…