Trocadores de ferramentas

Trocador de ferramentas QC-510

Trocador de ferramentas QC-510

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Construção modular: Os recursos de alta potência, líquido de arrefecimento, servo, comunicação e sinal discreto são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
  • Sensores de prontidão (2) detectam quando a placa da ferramenta está a 1,5 mm (0,06 polegada) da placa mestre, sinalizando que está pronta para travar.
  • O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • O grande diâmetro do pistão e o deslocamento da esfera para fora aumentam a capacidade de momento.
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo: QC-510
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • Construção modular: Os recursos de alta potência, refrigeração, servo, comunicação e sinais discretos são construídos em módulos separados, facilitando a manutenção e aumentando a uniformidade e a flexibilidade para o cliente.
  • Sensores de prontidão (2) detectam quando a placa da ferramenta está a 1,5 mm (0,06 pol.) da placa mestre, sinalizando que está pronta para travar.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • O grande diâmetro do pistão e o deslocamento da esfera para fora aumentam a capacidade de momento.
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Sensor de travamento/desbloqueio integrado para segurança.
  • É montado diretamente na maioria dos robôs de 1000 kg (sem necessidade de SIP).
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 62000 N
Distância máxima de travamento 2.54 mm
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 700 kg
Capacidade de momento estático X/Y 4860 Nm
Z Capacidade de momento estático 3500 Nm
Peso do lado mestre 19.4 kg
Peso do lado da ferramenta 8.64 kg
Peso quando acoplado 28.1 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador de ferramentas QC-510 Desenhos English
Manual do módulo do trocador de ferramentas de base QC-510 Manuais English
Baixar Descrição
Mestre QC-510 Mestre QC-510
Ferramenta QC-510 Ferramenta QC-510
Espaçador QC-510 QC-510 Espaçador, tipo aparafusado de duas peças
Número da peça Descrição
9005-20-1334

Kit de submontagem da tampa da pista para QC-310 (9121-310DT) e QC-510 (9121-510DT)

Módulos utilitários do trocador de ferramentas do adaptador de montagem JJ10 Módulo adaptador de montagem de borda dupla
Adaptador de montagem em borda JJ16 Estilo de trilho, adaptador de montagem em cunha, 7 posições
Adaptador de montagem em borda JJ19 Estilo de trilho EN, adaptador de montagem em borda, 4 posições, versão 1″ mais longa do JJ13.
Kit de adaptadores JJ2 Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC
Kit de adaptadores JJ3 Conjunto de adaptador de montagem J16 simples ou duplo (largura do adaptador de 5″)
Kit de adaptadores JJ6 Adaptador do módulo espaçador – Use ganchos de ferramenta NA2/NA3 opostos
Kit de adaptadores JM2 Conjunto do adaptador – Usado para montar módulos PG0, PN2 ou HA6 no QC
Kit de adaptadores JM4 Conjunto do adaptador para o módulo V300
Adaptador de ar Jxx-AIR-1 Adaptadores de ar Jxx
Adaptador de ar Jxx-AIR-2 Adaptador de ar Lock/Unlock com entradas de sensor Lock/Unlock/RTL com ferragens de aço inoxidável.
Adaptador de ar Jxx-VALVE-1 Adaptadores de válvula Jxx – duplo solenoide duplo, passagem de válvula, sensores de pressão e prox
Adaptador de ar Jxx-VALVE-2 Adaptadores de válvula Jxx com um solenoide duplo
Adaptador de ar Jxx-VALVE-3 Adaptadores de válvula Jxx com solenoide duplo e passagem de válvula
Adaptador de ar Jxx-VALVE-4 Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide
Adaptador de ar Jxx-VALVE-5 Adaptadores de válvula Jxx com um único solenoide e passagem de válvula
Adaptador de ar Jxx-VALVE-6 Adaptadores de válvula com solenoide duplo com passagem de válvula e pressostato

Módulos compatíveis

105 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…