Trocadores de ferramentas

QC-835 Trocador de ferramentas

QC-835 Trocador de ferramentas

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • Flexibilidade: O QC-835 é uma solução modular e de alto valor para a troca automatizada de ferramentas, perfeita para aplicações de manuseio de materiais e junção no setor automotivo.
  • Facilidade de integração e manutenção: Projetada para ser simples, a Série 8 é fácil de integrar, operar e manter, garantindo uma adição perfeita aos seus sistemas existentes.
  • Montagem direta nos pulsos dos robôs ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Altura da pilha: O QC-835 mantém uma altura total de pilha (Mestre e Ferramenta) de 100 mm.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Número do modelo: QC-835
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • Flexibilidade: O QC-835 é uma solução modular e de alto valor para a troca automatizada de ferramentas, perfeita para aplicações de manuseio de materiais e junção no setor automotivo.
  • Facilidade de integração e manutenção: Projetada para ser simples, a Série 8 é fácil de integrar, operar e manter, garantindo uma adição perfeita aos seus sistemas existentes.
  • Montagem direta nos pulsos dos robôs ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Altura da pilha: O QC-835 mantém uma altura total de pilha (Mestre e Ferramenta) de 100 mm.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
  • Passagem pneumática integrada para fornecimento confiável ao ferramental a jusante e controle do mecanismo de travamento do trocador de ferramentas.
  • O No-Touch Locking™ supera as lacunas de captação de 0,06 pol. (1,5 mm) para facilitar o ensino do robô.
  • Montagem para módulos utilitários opcionais. Três (3) planos disponíveis, um (1) plano incluirá compatibilidade com os Seires 8 e 9121. Um plano adicional é dedicado à montagem de um módulo de controle e de uma válvula.
  • Plano de montagem do suporte de ferramentas. Plano separado reservado para a montagem do QC no suporte de ferramentas.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 21000 N
Distância máxima de travamento 1.52 mm
Tamanhos de porta de passagem (1) G1/2 (BSPP)
Quantidade de portas de passagem pneumática 1
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 300 kg
Capacidade de momento estático X/Y 2000 Nm
Z Capacidade de momento estático 1200 Nm
Peso do lado mestre 7.8 kg
Peso do lado da ferramenta 4.49 kg
Peso quando acoplado 12.3 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador de ferramentas QC-835 Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas QC-835 Manuais English
Baixar Descrição
Ferramenta QC-835 Ferramenta QC-835
QC-835 Master QC-835 Master

Módulos compatíveis

4 Resultados

Categoria do produto

Etiqueta do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…