Suportes para trocadores de ferramentas

Suporte de ferramentas modular TSL para trocadores de ferramentas grandes

Suporte de ferramentas modular TSL para trocadores de ferramentas grandes

O Sistema de Suporte de Ferramentas Grande da ATI, ou TSL, é compatível com os modelos QC-150 e maiores do Trocador de Ferramentas da ATI. O sistema foi projetado para oferecer durabilidade, longevidade e flexibilidade máxima para atender à maioria das aplicações dos clientes. O sistema configurável permite que você especifique a altura, o deslocamento, a blindagem e a detecção da ferramenta. Para economizar espaço, o TSL pode até mesmo armazenar duas ferramentas na mesma coluna. Os TSLs da ATI estão sendo usados atualmente nas principais fábricas automotivas do mundo.

Número do modelo: TSL
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Documentos e downloads Acessórios

Recursos do produto

  • Ganchos e cabides compactos para ferramentas para minimizar a altura da pilha e proporcionar um método simples e eficaz de descarte.
  • Soldagem robusta de aço com revestimento em pó para garantir durabilidade a longo prazo nas condições mais severas da fábrica.
  • Sensores e interruptores opcionais são oferecidos para a presença de ferramentas, status da proteção e intertravamento do suporte de ferramentas.
  • Escudos de detritos opcionais para proteger seu equipamento contra poeira, escória de solda e outros detritos prejudiciais.
  • Integração de ferramentas específicas do trabalho: Os engenheiros da ATI trabalharão com você para projetar interfaces personalizadas para o seu ferramental que sejam específicas para o trabalho. Entre em contato com a ATI para obter mais informações.
    Baixar Tipo de download Idioma
    Manual do produto TSL Tool Stand Manuais English
    Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos de pino duplo e bucha, placas de interface de ferramentas, sensores simples, chaves TSI e proteções verticais contra detritos Desenhos English
    Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos de pino duplo e bucha, placas de interface de ferramentas personalizadas, sensores simples, interruptores TSI e proteção horizontal contra detritos Desenhos English
    Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos tipo gancho duplo e cabide, módulos de gancho para ferramentas NA2/NA3, chaves TSI e proteção horizontal contra detritos Desenhos English
    Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulo compatível com estilo de gancho e cabide simples, placa de gancho para ferramentas verticais e sensor de proximidade Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSL para QC-150 – em branco Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSL – em branco Desenhos English
    Módulo de gancho TSL, rígido Desenhos English
    Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco Desenhos English
    Módulo de pinos e buchas TSL, rígido Desenhos English
    Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco Desenhos English
    Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6 Desenhos English
    Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura Desenhos English
    Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura Desenhos English
    Módulo de coluna TSL, (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura Desenhos English
    Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura Desenhos English
    Número da peça Descrição
    9120-TSL-RMH-R000

    Módulo de gancho TSL, rígido

    9121-TSL-TH-5641

    Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco

    9120-TSL-RMB-R000

    Módulo de pinos e buchas TSL, rígido

    9120-TSL-PM-148B-R000

    Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura

    9120-TSL-PM-148H-R000

    Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura

    9120-TSL-PM-248B-R000

    Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura

    9120-TSL-PM-248H-R000

    TSL Post Module, suporte duplo com (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura

    9120-TSL-HBB-4115

    Placa de interface de ferramental TSL – em branco

    9120-TSL-HBC-9039

    Placa de interface de ferramentas TSL para QC-210, 125 mm B.C., (2) cavilha 10, (6) M10, 100 mm de passagem

    9120-TSL-HBC-9040

    Placa de interface de ferramentas TSL para QC-310, 200 mm B.C., (2) cavilha 12, (10) M12, 125 mm de passagem

    9120-TSL-HBQ-8389

    Placa de interface de ferramental TSL para QC-150 e QC-160 – em branco

    9120-TSL-VBB-3328

    Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco

    9120-TSL-VBC-11618

    Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6

    Módulos compatíveis

    Fale com um especialista

    Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…