Recursos do produto
- Ganchos e cabides compactos para ferramentas para minimizar a altura da pilha e proporcionar um método simples e eficaz de descarte.
- Soldagem robusta de aço com revestimento em pó para garantir durabilidade a longo prazo nas condições mais severas da fábrica.
- Sensores e interruptores opcionais são oferecidos para a presença de ferramentas, status da proteção e intertravamento do suporte de ferramentas.
- Escudos de detritos opcionais para proteger seu equipamento contra poeira, escória de solda e outros detritos prejudiciais.
- Filtrar por Tipo
- Manuais
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Manual do produto TSL Tool Stand | Manuais | English |
| Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos de pino duplo e bucha, placas de interface de ferramentas, sensores simples, chaves TSI e proteções verticais contra detritos | Desenhos | English |
| Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos de pino duplo e bucha, placas de interface de ferramentas personalizadas, sensores simples, interruptores TSI e proteção horizontal contra detritos | Desenhos | English |
| Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulos rígidos tipo gancho duplo e cabide, módulos de gancho para ferramentas NA2NA3, chaves TSI e proteção horizontal contra detritos | Desenhos | English |
| Suportes de ferramentas TSL – 48″ de altura com módulo compatível com estilo de gancho e cabide simples, placa de gancho para ferramentas verticais e sensor de proximidade | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental TSL para QC-150 – em branco | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental TSL – em branco | Desenhos | English |
| Módulo de gancho TSL, rígido | Desenhos | English |
| Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco | Desenhos | English |
| Módulo de pinos e buchas TSL, rígido | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco | Desenhos | English |
| Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) cavilhas M6 | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura | Desenhos | English |
| Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura | Desenhos | English |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-HBC-9040
- 9120-TSL-HBQ-8389
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Módulo de gancho TSL, rígido |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Módulo de pinos e buchas TSL, rígido |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL Post Module, suporte duplo com (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
Placa de interface de ferramental TSL – em branco |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
Placa de interface de ferramentas TSL para QC-210, 125 mm B.C., (2) cavilha 10, (6) M10, 100 mm de passagem |
|
|
9120-TSL-HBC-9040 |
Placa de interface de ferramentas TSL para QC-310, 200 mm B.C., (2) cavilha 12, (10) M12, 125 mm de passagem |
|
|
9120-TSL-HBQ-8389 |
Placa de interface de ferramental TSL para QC-150 e QC-160 – em branco |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6 |
|