Suportes para trocadores de ferramentas

Suporte de ferramentas modular TSM para trocadores de ferramentas médios

Suporte de ferramentas modular TSM para trocadores de ferramentas médios

O Sistema de Suporte de Ferramentas Médio da ATI, ou TSM, é compatível com a linha média de Trocadores de Ferramentas. O TSM Pin & Bushing é compatível com o QC-60 até o QC-110. O TSM V-Block é compatível com o QC-40 até o QC-110. Esses sistemas foram projetados para oferecer o máximo de flexibilidade para atender à maioria das aplicações dos clientes. O sistema modular permite que você crie seu próprio rack de armazenamento de ferramentas com base no número de ferramentas, posicionamento, orientação e arranjos de montagem necessários. As opções de montagem do TSM oferecem opções exclusivas para utilizar um arranjo completo de módulos ou usar somente os módulos de pinos e buchas da interface da ferramenta e montá-los em seu próprio dispositivo.

Número do modelo:  TSM
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Documentos e downloads Acessórios

Recursos do produto

  • O sistema modular permite a personalização
  • Pinos e buchas – aço temperado para proporcionar uma queda repetível da ferramenta
  • Use o trilho e a base extrudados ou monte os racks em sua própria plataforma
  • Os pinos cônicos duplos ajudam na programação do robô
  • Opção de sensor de proximidade
  • Adapta-se também aos suportes de ferramentas TSL ou TSS
    Baixar Tipo de download Idioma
    Manual do suporte de ferramentas TSM Manuais English
    Sistema TSM com módulo de coluna de 48″, módulos adaptadores, módulos horizontais, módulos de extensão horizontal, módulos de montagem horizontal V-Block e placas de interface de ferramentas QC-100 Desenhos English
    Sistema TSM com módulo de coluna de 48″, módulo de montagem vertical V-Block, módulo de sensor, sensor de proximidade e placa de interface de ferramental vertical Desenhos English
    Sistema TSM com módulo de coluna de 48″, módulo horizontal, (4) módulos de montagem de cabides de ferramentas, (4) cabides de ferramentas para um QC-71 Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSM para QC-76 – em branco Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSM para QC-110 – em branco Desenhos English
    Módulo de montagem de pinos e buchas TSM – Rígido Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSM – em branco Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSM – em branco Desenhos English
    Número da peça Descrição
    9120-TSM-HBB-9223

    Placa de interface de ferramental TSM – em branco

    9120-TSM-HBQ-8439

    Placa de interface de ferramental TSM para QC-110 – em branco

    9120-TSM-HBQ-9224

    Placa de interface de ferramental TSM para QC-76 – em branco

    9120-TSM-VBB-8441

    Placa de interface de ferramental TSM – em branco

    Módulos compatíveis

    Fale com um especialista

    Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…