Recursos do produto
- (2) planos de montagem prendem os módulos utilitários padrão da ATI.
- (10) portas de ar de passagem integradas com conexões G1/4 ou 3/8 NPT.
- Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
- Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
- OBSERVAÇÃO: É necessária uma placa adaptadora para montagem nos cilindros de acionamento da ATI.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo de conformidade | Nenhum |
| Tipo de travamento | Nenhum |
| Força mínima de acoplamento | 1400 N |
| Temperatura mínima de operação | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de operação | 65.6 °C |
| Módulo Flats | 2 |
| Tipo de módulo | Médio |
| Número de portas | 10 |
| Tipo de porta | Passagem |
| Peso | 4.1 kg |
| Faixa de conformidade X/Y | |
| Conformidade Z |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| Ferramenta UC-GA2 – Euro | Acoplador de utilidades com (10) portas de passagem G 1/4 (BSPP) e (2) flats J16 |
| UC-GA2 Master – Euro | Acoplador de utilidades com (10) portas de passagem G 1/4 (BSPP) e (2) flats J16 |