Acopladores utilitários

Acopladores utilitários: UC-GH1

Acopladores utilitários: UC-GH1

  • O acoplador manual conecta vários utilitários de uma só vez.
  • (3) Os planos de montagem prendem os módulos de utilidades padrão da ATI.
  • Tamanho compacto do corpo
  • Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta e o estado travado.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • A trava patenteada atrai os utilitários.
  • (4) Portas de verificação axial de 3/8″ integradas ao corpo.
  • Vida útil nominal: 30.000 ciclos.

Número do modelo:  UC-GH1
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • O acoplador manual conecta vários utilitários de uma só vez.
  • (3) Os planos de montagem prendem os módulos de utilidades padrão da ATI.
  • Tamanho compacto do corpo
  • Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta e o estado travado.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • A trava patenteada atrai os utilitários.
  • (4) Portas de verificação axial de 3/8″ integradas ao corpo.
  • Vida útil nominal: 30.000 ciclos.
Especificação Valor
Tipo de conformidade Nenhum
Tipo de travamento Manual
Força mínima de acoplamento
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats 3
Tipo de módulo Médio
Número de portas 4
Tipo de porta Verificado
Peso 3.1 kg
Faixa de conformidade X/Y
Conformidade Z
Baixar Tipo de download Idioma
Acoplador manual de utilidades GH1, portas NPT Desenhos English
Manual do acoplador utilitário GHx (incluindo GH1, GH2, GH3, GH5 e GH8) Manuais English
Baixar Descrição
UC-GH1 Master Acoplador manual de utilidades com (4) portas verificadas de 3/8u201d NPT, axial
Ferramenta UC-GH1 Conjunto da base do acoplador manual de utilidades, NPT

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…