Recursos do produto
- O acoplador manual conecta várias linhas de uma só vez.
- Tamanho compacto do corpo.
- A trava patenteada atrai os utilitários.
- (16) portas de passagem M6.
- Vida útil nominal: 30.000 ciclos.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tipo de conformidade | Nenhum |
| Tipo de travamento | Manual |
| Força mínima de acoplamento | |
| Temperatura mínima de operação | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de operação | 65.6 °C |
| Módulo Flats | |
| Tipo de módulo | Médio |
| Número de portas | 16 |
| Tipo de porta | Passagem |
| Peso | 2.3 kg |
| Faixa de conformidade X/Y | |
| Conformidade Z |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| UC-GH2 Master | Acoplador manual de utilidades, 16 portas de passagem, M6 |
| Ferramenta UC-GH2 | Acoplador manual de utilidades, 16 portas de passagem, M6 |