Acopladores utilitários

Acopladores utilitários: UC-GH3

Acopladores utilitários: UC-GH3

  • O acoplador manual conecta várias linhas de uma só vez.
  • Tamanho compacto do corpo.
  • A trava patenteada atrai os utilitários.
  • (8) Portas de passagem M6.
  • Vida útil nominal: 30.000 ciclos.

Número do modelo: UC-GH3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • O acoplador manual conecta várias linhas de uma só vez.
  • Tamanho compacto do corpo.
  • A trava patenteada atrai os utilitários.
  • (8) Portas de passagem M6.
  • Vida útil nominal: 30.000 ciclos.
Especificação Valor
Tipo de conformidade Nenhum
Tipo de travamento Manual
Força mínima de acoplamento
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats
Tipo de módulo
Número de portas 8
Tipo de porta Passagem
Peso 2 kg
Faixa de conformidade X/Y
Conformidade Z
Baixar Tipo de download Idioma
Acoplador manual de utilidades GH3 com 16 passagens de ar integradas Desenhos English
Manual do acoplador utilitário GHx (incluindo GH1, GH2, GH3, GH5 e GH8) Manuais English
Baixar Descrição
UC-GH3 Master Acoplador manual de utilidades, 8 portas de passagem, M6
Ferramenta UC-GH3 Acoplador manual de utilidades, 8 portas de passagem, M6

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…