Acopladores utilitários

Acopladores utilitários: UC-GH5

Acopladores utilitários: UC-GH5

  • O acoplador manual conecta várias linhas de uma só vez.
  • (2) Planos de montagem prendem módulos utilitários padrão da ATI.
  • Tamanho compacto do corpo.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • A trava patenteada atrai os utilitários.
  • Vida útil nominal: 30.000 ciclos.

Número do modelo:  UC-GH5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • O acoplador manual conecta várias linhas de uma só vez.
  • (2) Planos de montagem prendem módulos utilitários padrão da ATI.
  • Tamanho compacto do corpo.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
  • A trava patenteada atrai os utilitários.
  • Vida útil nominal: 30.000 ciclos.
Especificação Valor
Tipo de conformidade Nenhum
Tipo de travamento Manual
Força mínima de acoplamento
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats 2
Tipo de módulo Médio
Número de portas 0
Tipo de porta Nenhum
Peso 1.2 kg
Faixa de conformidade X/Y
Conformidade Z
Baixar Tipo de download Idioma
Acoplador utilitário GH5 Desenhos English
Desenho do acoplador utilitário GH5Z1 Desenhos English
Manual do acoplador utilitário GHx (incluindo GH1, GH2, GH3, GH5 e GH8) Manuais English
Baixar Descrição
UC-GH5 Master Conjunto da base do acoplador utilitário manual
Ferramenta UC-GH5 Conjunto da base do acoplador utilitário manual

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…