Acopladores utilitários

Acopladores utilitários: UC-GK1

Acopladores utilitários: UC-GK1

  • (4) Planos de montagem prendem módulos utilitários padrão da ATI.
  • Tamanho compacto do corpo.
  • Conformidade projetada e incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.

Número do modelo:  UC-GK1
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • (4) Planos de montagem prendem módulos utilitários padrão da ATI.
  • Tamanho compacto do corpo.
  • Conformidade projetada e incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
Especificação Valor
Tipo de conformidade Integrado
Tipo de travamento Nenhum
Força mínima de acoplamento 180 N
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats 4
Tipo de módulo Médio
Número de portas 0
Tipo de porta Nenhum
Peso
Faixa de conformidade X/Y ±3 mm
Conformidade Z 2 mm
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do acoplador utilitário GK1 Desenhos English
Manual do acoplador utilitário GKx (incluindo GK1 e GK2) Manuais English
Baixar Descrição
Ferramenta UC-GK1 Conjunto da base do acoplador de utilidades
UC-GK1 Master Acoplador de utilitário compatível

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…