Acopladores utilitários

Acopladores de utilidade: UC-GL3

Acopladores de utilidade: UC-GL3

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • Conformidade projetada e incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.

Número do modelo:  UC-GL3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D

Recursos do produto

  • (4) As superfícies de montagem prendem os módulos utilitários padrão de montagem em borda da ATI
  • Conformidade projetada incorporada para garantir um acoplamento confiável.
  • Sensores disponíveis para detectar a presença do lado da ferramenta.
  • Cilindros de acionamento e atuadores lineares disponíveis.
  • Pinos de alinhamento de aço inoxidável endurecido.
Especificação Valor
Tipo de conformidade Integrado
Tipo de travamento Nenhum
Força mínima de acoplamento 4400 N
Temperatura mínima de operação -28.9 °C
Temperatura máxima de operação 65.6 °C
Módulo Flats 4
Tipo de módulo Pesado
Número de portas 4
Tipo de porta Verificado
Peso
Faixa de conformidade X/Y ±4,1 mm
Conformidade Z 2 mm
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do acoplador utilitário GL3-N Desenhos English
Manual do Acoplador Utilitário GLx (incluindo GL1, GL2, GL2A, GL3, GL5, GL8) Manuais English
Baixar Descrição
UC-GL3 Master-Euro Acoplador de utilidade em conformidade com (4) portas G 3/4 verificadas
UC-GL3 Tool-Euro Acoplador de utilidade com (4) portas G 3/4 verificadas

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…