Módulos de vácuo/ar: V112A-E

Módulos de vácuo/ar: V112A-E

Módulo de vácuo com (1) porta axial G 1-1/2 (BSPP)

Exibir todos os recursos
Número do modelo: V112A-E
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Oferece serviço de vácuo de passagem.
  • (1) Portas G 1-1/2 (BSPP).
  • Portas axiais.
  • Versão Euro.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Vedações de borracha nitrílica
Especificação Valor
Classificação de fluxo
Peso do lado mestre 0.39 kg
Peso do lado da ferramenta 0.36 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de vácuo V112A-E Desenhos English
Manual do módulo de vácuo/ar V112A-E Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-V112A-M-E Módulo de vácuo com (1) porta axial G 1-1/2 (BSPP) – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-V112A-T-E Módulo de vácuo com (1) porta axial G 1-1/2 (BSPP) – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…