Módulos de troca de ferramentas

Módulos de vácuo/ar: V114

Módulos de vácuo/ar: V114

(1) Módulo de vácuo com porta de passagem de 1-1/4 NPT

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  V114
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de vácuo para as placas Master e Tool
  • porta NPT de 1 1/4″.
  • (1) porta de passagem.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Vedações de borracha nitrílica
Especificação Valor
Classificação de fluxo
Peso do lado mestre 1.54 kg
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo V114 Desenhos English
Manual do módulo VacuumAir V114 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-V114-M (1) Módulo de vácuo/ar com porta de passagem de 1-1/4 NPT. Somente vácuo – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-V114-T (1) Módulo de vácuo/ar com porta de passagem de 1-1/4 NPT. Somente vácuo – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…