Módulos de troca de ferramentas

Módulos de vácuo/ar: V200A

Módulos de vácuo/ar: V200A

Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  V200A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Oferece serviço de vácuo de passagem.
  • (1) Porta de passagem axial de 2″ NPT.
  • Padrão M19.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Vedações de borracha nitrílica
Especificação Valor
Classificação de fluxo
Peso do lado mestre 0.68 kg
Peso do lado da ferramenta 0.63 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo V200A Desenhos English
Manual do módulo V200A VacuumAir Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-V200A-M Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19
Suporte de ferramentas 9120-V200A-M-E Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19
Suporte de ferramentas 9120-V200A-T Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19
Suporte de ferramentas 9120-V200A-T-E Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…