Módulos de troca de ferramentas

Módulos de vácuo/ar: V200E

Módulos de vácuo/ar: V200E

Módulos de vácuo com portas de passagem G (BSPP), padrão M19, versão Euro. Módulo do lado do mestre – (1) porta de passagem de 2″. Módulo do lado da ferramenta – (1) porta de passagem de 2 pol

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  V200E
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Oferece serviço de vácuo de passagem.
  • (1) Porta de passagem G 2″ (BSPP) no lado do mestre (V200-M-E).
  • (1) Porta de passagem G 2″ (BSPP) no lado da ferramenta (V200-T-E).
  • Padrão M19.
  • Versão Euro.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Vedações de borracha nitrílica
Especificação Valor
Classificação de fluxo
Peso do lado mestre 0.91 kg
Peso do lado da ferramenta 0.56 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de vácuo V200-E Desenhos English
Manual do módulo VacuumAir V200-E Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-V200-M-E (1) Módulo de vácuo G 2″ (BSPP), padrão M19, Euro – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-V200-T-E (1) Módulo de vácuo G 2″ (BSPP), padrão M19, Euro – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…