Módulos de troca de ferramentas

Módulos de vácuo/ar: V34

Módulos de vácuo/ar: V34

(1) Módulo somente para vácuo com porta de passagem G 3/4 (BSPP)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  V34
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Oferece serviço de vácuo de passagem.
  • Porta rosqueada G3/4 (BSPP).
  • (1) porta somente para vácuo.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Vedações de borracha nitrílica
Especificação Valor
Classificação de fluxo ~8.0
Peso do lado mestre 0.21 kg
Peso do lado da ferramenta 0.20 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Vácuo/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo V34 Desenhos English
Manual do módulo V32 VacuumAir Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-V34-M (1) Módulo somente para vácuo com porta de passagem G 3/4 (BSPP)
Suporte de ferramentas 9120-V34-T (1) Módulo somente para vácuo com porta de passagem G 3/4 (BSPP)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…