Sensores de força e torque

Sensor de força/torque Varo

Sensor de força/torque Varo62, carga útil de 3000 N / 120 Nm, RS422, conector Molex de 8 pinos

  • Projetado para oferecer desempenho e confiabilidade, o Varo foi concebido para instrumentação automatizada, montagem e calibração em escala.
  • Seu design compacto oferece um equilíbrio ideal entre rigidez, massa e sensibilidade – trazendo feedback confiável de seis eixos para humanóides, manipuladores móveis e o campo em expansão da automação inteligente.
  • A saída digital maximiza a resolução e a precisão sem a necessidade de amplificação analógica externa.
  • A interface digital padronizada permite a integração direta com controladores de robôs modernos e plataformas de computação incorporadas.
  • A calibração padrão e uma plataforma eletrônica unificada garantem a consistência desde o protótipo até a produção total
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  varo-force-torque-sensor
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Calibração

Recursos do produto

  • Projetado para oferecer desempenho e confiabilidade, o Varo foi concebido para instrumentação automatizada, montagem e calibração em escala.
  • Seu design compacto oferece um equilíbrio ideal entre rigidez, massa e sensibilidade – trazendo feedback confiável de seis eixos para humanóides, manipuladores móveis e o campo em expansão da automação inteligente.
  • A saída digital maximiza a resolução e a precisão sem a necessidade de amplificação analógica externa.
  • A interface digital padronizada permite a integração direta com controladores de robôs modernos e plataformas de computação incorporadas.
  • A calibração padrão e uma plataforma eletrônica unificada garantem a consistência desde o protótipo até a produção total
Specification Value
Faixa de medição 3000 N / 120 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±3000 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±120 Nm
Faixa de detecção de força Z ±6000 N
Z Faixa de detecção de torque ±120 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.29 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.005 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.26 N
Resolução do sensor de torque Z 0.005 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±15000 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±34000 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±475 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±620 Nm
Outros
Altura 18.3 mm
Peso 0.220 kg
Diâmetro 62 mm
Classificação da placa de interface IP20
Interface de comunicação RS422
Precisão (% da escala total) 2%
Latência <1 ms
Taxa de dados 3 MBd
Taxa de amostragem 8 kHz
Conector molex de 8 pinos
Os valores de precisão variam de acordo com o eixo de medição. Para obter especificações detalhadas e dados de precisão específicos do eixo, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Baixar Tipo de download Idioma
Manual dos sensores de força/torque da família Varo Manuais English
Varo62-M120 Desenho Desenhos English
Baixar Descrição
9105-SE1-VARO62-M120 Link para o modelo CAD 3C do 9105-SE1-VARO62-M120
CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-3000-1203000 N6000 N120 Nm120 Nm0.29 N0.26 N0.0048 Nm0.0016 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…