Aumente a segurança, a eficiência e a confiabilidade de seus sistemas automatizados.
Por que os sensores de colisão da ATI?
Protege seu equipamento e sua equipe, evitando acidentes.
Reduz o tempo de inatividade e os custos de manutenção, mantendo suas operações funcionando sem problemas.
Compatível com vários sistemas robóticos e fácil de instalar.
Disponível em diferentes modelos para atender a necessidades e aplicações específicas.
Sensores de colisão
| Modelo | Disparo angular | Disparo axial | Peso | Momento de ruptura ** | Quebra axial * |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-48 | ±13° | 5.1 mm | 0.249 kg | 2.3 Nm – 6 Nm | 440 N |
| SR-61 | ±11° | 5.6 mm | 0.318 kg | 6.8 Nm – 28 Nm | 880 N |
| SR-81 | ±13° | 8.6 mm | 0.581 kg | 14 Nm – 59 Nm | 1700 N |
| SR-82 | ±13° | 8.6 mm | 0.581 kg | 14 Nm – 59 Nm | 1700 N |
| SR-101 | ±12° | 10 mm | 1.18 kg | 27 Nm – 120 Nm | 2700 N |
| SR-131 | ±10° | 12 mm | 2.31 kg | 76 Nm – 340 Nm | 4700 N |
| SR-176 | ±10° | 16 mm | 5.44 kg | 180 Nm – 810 Nm | 8900 N |
| SR-221 | ±8° | 16 mm | 11.4 kg | 440 Nm – 2000 Nm | 14000 N |
**Em uma faixa de pressão de 1,4 a 6,2 bar
Fale com um especialista
Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de suas aplicações robóticas? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo.