Produtos

Acopladores utilitários

Automatize as trocas de ferramentas com uma passagem rápida e confiável de conexões de energia, fluido e sinal.


Acopladores de utilidades

ModeloTipo de conformidadeConformidade X-YTipo de travamentoForça mínima de acoplamento Força de acoplamento*Porta nºTamanho da portaTipo de portaTipo de móduloFlats
UC-GA2NenhumN/ANenhum1400 N10G1/4 ou 3/8 NPTPassagemMédio2
UC-GH1NenhumN/AManualN/A43/8VerificadoMédio3
UC-GH2NenhumN/AManualN/A16M6PassagemMédioN/A
UC-GH3NenhumN/AManualN/A8M6PassagemN/AN/A
UC-GH5NenhumN/AManualN/A0N/AN/AMédio2
UC-GK1Integrado±3 mmNenhum180 N0N/AN/AMédio4
UC-GK2Integrado±4,1 mmNenhum980 N23/8VerificadoMédio4
UC-GL2Integrado±4,1 mmNenhum2200 N23/4VerificadoPesadoN/A
UC-GL2PIntegrado±4,1 mmNenhum2200 N23/4PassagemPesadoN/A
UC-GL3Integrado±4,1 mmNenhum4400 N43/4VerificadoPesado4
UC-GL5Integrado±4,1 mmNenhum2200 N21/2VerificadoPesado4
UC-GL6LModular±7,6 mmAutomáticoN/A41PassagemPesado4
* Força mínima necessária para acoplar a 80 psi (lbs)

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de suas aplicações robóticas? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo.