{"id":32958,"date":"2025-06-26T18:34:54","date_gmt":"2025-06-26T18:34:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/"},"modified":"2025-09-15T11:51:19","modified_gmt":"2025-09-15T11:51:19","slug":"artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","title":{"rendered":"ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"q6racthm9a\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6adfd19c440de\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6adfd19c440de\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Fechar\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Anterior\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Pr\u00f3ximo\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6adfd19c440de\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6adfd19c440de\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir caixa de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"q6racthm9a\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00e3o de reprodu\u00e7\u00e3o de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando se trata de automa\u00e7\u00e3o, \u00e9 f\u00e1cil agregar valor a um cliente que sabe o que quer. Para a Greene Tweed, entender quais par\u00e2metros de seu processo de rebarba\u00e7\u00e3o automatizado precisavam ser otimizados os colocou no caminho de um projeto de integra\u00e7\u00e3o bem-sucedido. Com a parceria com a ArtiMinds e a ATI Industrial Automation, a Greene Tweed conseguiu projetar, instalar e programar com confian\u00e7a uma nova c\u00e9lula rob\u00f3tica capaz de executar uma variedade de tarefas de remo\u00e7\u00e3o de material.<br><br><br>Por ser uma empresa baseada em engenharia, a Greene Tweed tem como foco principal a melhoria cont\u00ednua, especialmente no que se refere a seus pr\u00f3prios m\u00e9todos e processos. Eles produzem uma grande variedade de componentes termopl\u00e1sticos e compostos projetados em lotes relativamente pequenos e valorizam solu\u00e7\u00f5es adapt\u00e1veis. Quando surgiu a oportunidade de aprimorar o processo de fabrica\u00e7\u00e3o de um de seus compostos termopl\u00e1sticos, eles sabiam que tinham que ir at\u00e9 o fim.<br><br><br>O Xycomp\u00ae da Greene Tweed \u00e9 um material composto termopl\u00e1stico extremamente dur\u00e1vel e leve. Ele pode ser moldado em uma variedade de formas complexas, o que o torna um substituto desej\u00e1vel para o metal em aplica\u00e7\u00f5es aeroespaciais e similares. Embora a durabilidade e a moldabilidade do Xycomp\u00ae o tornem ideal para o mercado-alvo, essa combina\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m cria linhas de flash geometricamente complexas que s\u00e3o dif\u00edceis de remover de forma consistente.<br><br><br>Inicialmente, a Greene Tweed removeu o brilho de pequenas pe\u00e7as moldadas de Xycomp\u00ae usando uma combina\u00e7\u00e3o de m\u00e3o de obra e m\u00e1quina; um cobot UR agarra a pe\u00e7a e uma escova de arame acoplada a um mecanismo de conformidade remove o brilho e, em seguida, a pe\u00e7a \u00e9 finalizada com um processo de rebarba\u00e7\u00e3o manual. Isso funcionou bem e ainda est\u00e1 em uso, mas n\u00e3o era escal\u00e1vel para os componentes maiores da linha de produtos. Como resultado, as pe\u00e7as maiores ainda eram rebarbadas manualmente. Esse processo era inconsistente e levava de 15 a 25 minutos para ser conclu\u00eddo, dependendo do componente e da quantidade de flash produzida na etapa de moldagem.<br><br><br>Com o aumento da demanda por pe\u00e7as Xycomp\u00ae, a Greene Tweed come\u00e7ou a procurar oportunidades para aumentar a produtividade. E se eles pudessem reduzir o tempo necess\u00e1rio para a rebarba\u00e7\u00e3o manual? E se eles pudessem automatizar o processo de carregamento das pe\u00e7as na c\u00e9lula? E se fosse necess\u00e1rio usar mais de uma ferramenta de rebarba\u00e7\u00e3o para realizar o trabalho? A equipe interna de integra\u00e7\u00e3o identificou um punhado de quest\u00f5es importantes que eles queriam abordar em uma atualiza\u00e7\u00e3o e, em seguida, come\u00e7ou a procurar parceiros para colocar sua vis\u00e3o em opera\u00e7\u00e3o.<br><br><br>Depois de conhecer a ArtiMinds em uma feira de neg\u00f3cios, a Greene Tweed entrou em contato para obter assist\u00eancia com seu processo de rebarba\u00e7\u00e3o rob\u00f3tica. A equipe de Engenharia de Automa\u00e7\u00e3o da ArtiMinds apoiou a Greene Tweed preparando, revisando e otimizando programas de rob\u00f4s remotamente. Andrew Laich, Supervisor de Engenharia da Greene Tweed, resume: &#8220;Foi uma parceria de m\u00e3o dupla com a ArtiMinds. Isso nos possibilitou realizar uma aplica\u00e7\u00e3o de rob\u00f4 t\u00e3o complexa.&#8221;<br><br><br>Em suas primeiras tentativas com componentes pequenos, a Greene Tweed tentou rebarbar pe\u00e7as usando ferramentas personalizadas e programa\u00e7\u00e3o rob\u00f3tica simples, ensinando pontos de passagem individuais. Devido \u00e0 complexidade geom\u00e9trica de seus produtos, ficou claro rapidamente que seria necess\u00e1ria uma solu\u00e7\u00e3o especializada. Usando o ArtiMinds RPS, a Greene Tweed conseguiu programar rapidamente os caminhos do rob\u00f4 usando o modelo CAD da pe\u00e7a.<br><br><br>A tarefa seguinte foi buscar um equipamento de remo\u00e7\u00e3o de material que se adequasse melhor \u00e0 aplica\u00e7\u00e3o. Para obter ajuda com isso, a Greene Tweed recorreu \u00e0 ATI Industrial Automation e \u00e0 sua equipe de especialistas em remo\u00e7\u00e3o de materiais. Ap\u00f3s uma an\u00e1lise inicial da aplica\u00e7\u00e3o e das recomenda\u00e7\u00f5es, a Greene Tweed enviou amostras de suas pe\u00e7as Xycomp\u00ae para uma investiga\u00e7\u00e3o completa no Laborat\u00f3rio de Testes de Remo\u00e7\u00e3o de Materiais da ATI. A excelente comunica\u00e7\u00e3o entre a ATI e a Greene Tweed ajudou a garantir um teste bem-sucedido; o especialista em testes analisou cuidadosamente os crit\u00e9rios de est\u00e1gio final da pe\u00e7a, avaliou a amostra e come\u00e7ou a testar diferentes ferramentas de remo\u00e7\u00e3o de material e par\u00e2metros de processo da ATI.<br><br><br>Ao chegar a algumas solu\u00e7\u00f5es vi\u00e1veis, o especialista em testes entrou em contato com a Greene Tweed para analisar os resultados, obter feedback e avaliar as pr\u00f3ximas etapas. Por fim, a ATI recomendou uma configura\u00e7\u00e3o com duas Ferramentas de Remo\u00e7\u00e3o de Material da ATI que, quando usadas, seriam capazes de eliminar a etapa de rebarba\u00e7\u00e3o manual e produzir uma pe\u00e7a acabada. Agora, era hora de juntar as pe\u00e7as.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"580\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23923\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?resize=320%2C422&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Enclosed-Cell.png?resize=400%2C527&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Uma vis\u00e3o da c\u00e9lula de rebarba\u00e7\u00e3o da Green Tweed.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A ArtiMinds e a ATI t\u00eam um objetivo em comum: tornar as solu\u00e7\u00f5es de automa\u00e7\u00e3o mais acess\u00edveis e f\u00e1ceis de integrar para fabricantes de todos os tamanhos e setores. As duas empresas priorizam solu\u00e7\u00f5es simples e flex\u00edveis que possam ser aplicadas de forma ampla. Seus produtos s\u00e3o particularmente \u00fateis para fabricantes de pequeno e m\u00e9dio porte que desejam se concentrar em suas principais compet\u00eancias e eliminar as suposi\u00e7\u00f5es no desenvolvimento e na implanta\u00e7\u00e3o de sistemas.<br><br><br>O software intuitivo, ArtiMinds RPS, oferece ao usu\u00e1rio uma plataforma aberta para projetar e implementar facilmente novos programas de rob\u00f4s. Com ele, os usu\u00e1rios podem preparar programas off-line, configurar a comunica\u00e7\u00e3o entre equipamentos de automa\u00e7\u00e3o prontos para uso, integrar condi\u00e7\u00f5es l\u00f3gicas e validar programas por meio de simula\u00e7\u00f5es antes de serem transferidos para o sistema real. A orienta\u00e7\u00e3o e o suporte que a ArtiMinds forneceu \u00e0 Greene Tweed reduziram o cronograma de desenvolvimento e proporcionaram a eles uma estrutura de software para o desenvolvimento. Andrew Laich, Supervisor de Engenharia da Greene Tweed, compartilhou que &#8220;o Artiminds RPS nos permitiu criar facilmente caminhos de movimento complexos que poderiam ser usados entre v\u00e1rias ferramentas de remo\u00e7\u00e3o de material, al\u00e9m de simplificar a comunica\u00e7\u00e3o entre o rob\u00f4 e o PLC e a HMI para percorrer diferentes ferramentas na c\u00e9lula. Na minha experi\u00eancia, n\u00e3o h\u00e1 nenhuma solu\u00e7\u00e3o de software compar\u00e1vel dispon\u00edvel no mercado.&#8221;<br><br><br>Os End Effectors da ATI s\u00e3o projetados especificamente para uso com rob\u00f4s. Seus produtos de remo\u00e7\u00e3o de material apresentam conformidade integrada que facilita muito a programa\u00e7\u00e3o de aplica\u00e7\u00f5es de remo\u00e7\u00e3o de material. As duas ferramentas que a Greene Tweed selecionou para a aplica\u00e7\u00e3o, a Compliant Reciprocating Tool (CRT) e a Radially Compliant Tool (RC151) da ATI, apresentam conformidade radial integrada que ajuda a manter as for\u00e7as de contato apesar da varia\u00e7\u00e3o de pe\u00e7a para pe\u00e7a. A CRT produz um movimento de lima, ideal para cantos internos apertados e ranhuras profundas, enquanto a leve e robusta RC151 \u00e9 um fuso rotativo que remove o brilho e produz um acabamento de qualidade. De acordo com Laich, &#8220;Os servi\u00e7os de teste de remo\u00e7\u00e3o de material fornecidos pela ATI nos deram a confian\u00e7a necess\u00e1ria para seguir em frente, bem como uma linha de base para v\u00e1rios par\u00e2metros do processo&#8221;<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23943\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23943\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-2.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"245\" data-id=\"23945\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23945\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?resize=320%2C178&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT-3.png?resize=400%2C223&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"300\" data-id=\"23961\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23961\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?resize=320%2C218&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-Close-CRT.png?resize=400%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"450\" data-id=\"23962\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23962\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?resize=320%2C327&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer-and-RC.png?resize=400%2C409&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"245\" data-id=\"23944\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23944\" style=\"border-radius:23px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?resize=320%2C178&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-RC.png?resize=400%2C223&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>Acima: Ferramenta de rebarba\u00e7\u00e3o de CRT da ATI. Embaixo: Ferramenta de rebarba\u00e7\u00e3o RC-151 de conformidade radial da ATI.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>As pe\u00e7as compostas de formato complexo, como os componentes feitos de Xycomp\u00ae, normalmente t\u00eam linhas de flash que s\u00e3o mecanicamente resistentes, de formato complexo e, portanto, dif\u00edceis de remover de forma consistente e eficiente. A conformidade integrada das ferramentas da ATI facilitou muito a abordagem desse problema em combina\u00e7\u00e3o com o ArtiMinds RPS. A Greene Tweed trabalhou com especialistas em software da ArtiMinds para desenvolver caminhos CAD e navegar pela programa\u00e7\u00e3o da c\u00e9lula. Como a opera\u00e7\u00e3o exigiria duas ferramentas diferentes, a Greene Tweed integrou os trocadores de ferramentas rob\u00f3ticos da ATI \u00e0 c\u00e9lula para facilitar a troca autom\u00e1tica e cont\u00ednua de ferramentas. O perd\u00e3o, ou seja, a conformidade do RC151 e do CRT, juntamente com a repetibilidade e a precis\u00e3o do trocador de ferramentas rob\u00f3tico QC22, simplificou o processo de programa\u00e7\u00e3o. Usando os assistentes do ArtiMinds RPS e as instru\u00e7\u00f5es passo a passo, a equipe conseguiu ajustar os par\u00e2metros do processo para que o rob\u00f4 e os efetores finais chegassem rapidamente \u00e0 configura\u00e7\u00e3o ideal.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"300\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23972\" style=\"border-radius:22px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?resize=320%2C218&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/GT-UR-Tool-Changer.png?resize=400%2C273&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>O trocador de ferramentas rob\u00f3tico QC-22 da ATI montado em um rob\u00f4 UR.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma vez implantada, a c\u00e9lula de remo\u00e7\u00e3o de material rob\u00f3tica atualizada reduziu em mais da metade o tempo total de processamento das pe\u00e7as da Greene Tweed e eliminou todos os acabamentos manuais p\u00f3s-processamento, exceto os menores. Os operadores manuais da antiga c\u00e9lula de rebarba\u00e7\u00e3o agora d\u00e3o suporte a uma nova linha de prensa; seus cargos atuais s\u00e3o mais seguros e mais relevantes para suas experi\u00eancias e habilidades. Al\u00e9m de eliminar uma tarefa repetitiva e potencialmente perigosa, a Greene Tweed tamb\u00e9m aumentou significativamente sua capacidade geral de produ\u00e7\u00e3o sem adicionar mais funcion\u00e1rios.<br><br><br>A melhor parte dessa nova solu\u00e7\u00e3o para a Greene Tweed \u00e9 que sua nova c\u00e9lula pode se adaptar facilmente a novos processos; o ArtiMinds RPS facilita a modifica\u00e7\u00e3o de caminhos e a programa\u00e7\u00e3o de par\u00e2metros. O equipamento da ATI apresenta conformidade ajust\u00e1vel acionada pneumaticamente que pode ser ajustada especificamente para diferentes aplica\u00e7\u00f5es, al\u00e9m disso, ambas as ferramentas s\u00e3o compat\u00edveis com uma variedade de bits de corte prontos para uso para atender a uma variedade de condi\u00e7\u00f5es de superf\u00edcie. Eles podem reprogramar a c\u00e9lula e reutilizar o equipamento para obter diferentes acabamentos ou tratar diferentes pe\u00e7as. Caso decidam aumentar o n\u00famero de efetores finais na c\u00e9lula, \u00e9 t\u00e3o simples quanto atualizar a programa\u00e7\u00e3o e adicionar outro trocador de ferramentas, o que pode ser feito internamente. Esse foi um fator cr\u00edtico na escolha da ArtiMinds e da ATI, pois a Greene Tweed pretende usar essa c\u00e9lula para uma ampla variedade de produtos XyComp\u00ae.<br><br>Com a parceria com especialistas em automa\u00e7\u00e3o, a Greene Tweed conseguiu reduzir significativamente o cronograma de desenvolvimento e implanta\u00e7\u00e3o de uma c\u00e9lula de rebarba\u00e7\u00e3o totalmente automatizada. Com os testes de remo\u00e7\u00e3o de material da ATI, eles puderam testar, programar e operar seus equipamentos com confian\u00e7a. A escolha de envolver a ArtiMinds e a ATI logo no in\u00edcio permitiu que a equipe da Greene Tweed criasse um programa para a c\u00e9lula que atendesse exatamente \u00e0s suas necessidades; ele tamb\u00e9m \u00e9 f\u00e1cil de manter e pode ser adaptado para projetos futuros. A Greene Tweed mant\u00e9m a propriedade total de sua nova c\u00e9lula rob\u00f3tica de rebarba\u00e7\u00e3o, e o processo tamb\u00e9m lhes proporcionou a oportunidade de desenvolver ainda mais sua pr\u00f3pria experi\u00eancia em integra\u00e7\u00e3o. Andrew Laich diz que a equipe de integra\u00e7\u00e3o da Greene Tweed aplicar\u00e1 o que aprendeu \u00e0s solu\u00e7\u00f5es de fabrica\u00e7\u00e3o orientadas por cobot no futuro.<br><br>Sobre a Greene Tweed: Desde 1863, a Greene Tweed \u00e9 l\u00edder no desenvolvimento de materiais e solu\u00e7\u00f5es de engenharia de alto desempenho para setores como aeroespacial, energia, ci\u00eancias da vida, petr\u00f3leo e g\u00e1s, fabrica\u00e7\u00e3o de semicondutores e outros. Seu amplo portf\u00f3lio de produtos de elast\u00f4meros e termopl\u00e1sticos &#8211; solu\u00e7\u00f5es de veda\u00e7\u00e3o, componentes estruturais, solu\u00e7\u00f5es de desgaste e abras\u00e3o, conectores e muito mais &#8211; aumenta a seguran\u00e7a e o desempenho em aplica\u00e7\u00f5es cr\u00edticas. Os recursos da Greene Tweed tamb\u00e9m incluem fabrica\u00e7\u00e3o, testes, qualidade e engenharia de projeto e aplica\u00e7\u00e3o.<br><br>Sobre a ArtiMinds: A ArtiMinds Robotics est\u00e1 convencida de que o uso flex\u00edvel de rob\u00f4s \u00e9 a parte essencial da produ\u00e7\u00e3o futura e quer torn\u00e1-la gerenci\u00e1vel para todos. Suas tecnologias de software independentes de hardware permitem que as empresas simplifiquem a implanta\u00e7\u00e3o e a opera\u00e7\u00e3o de rob\u00f4s. Al\u00e9m do desenvolvimento de software, a empresa oferece servi\u00e7os personalizados para dar suporte aos clientes em todas as fases da automa\u00e7\u00e3o.<br><br>Sobre a ATI Industrial Automation: A ATI Industrial Automation \u00e9 l\u00edder mundial no desenvolvimento de acess\u00f3rios rob\u00f3ticos e ferramentas para bra\u00e7os de rob\u00f4s com base em engenharia. Nossos produtos de efetores finais de rob\u00f4s, como trocadores de ferramentas rob\u00f3ticos, ferramentas de remo\u00e7\u00e3o de material, sensores de for\u00e7a\/torque e outros, s\u00e3o encontrados em milhares de aplica\u00e7\u00f5es bem-sucedidas em todo o mundo. Desde 1989, nossa equipe de engenheiros mec\u00e2nicos, el\u00e9tricos e de software vem desenvolvendo produtos e solu\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas e de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o para efetores finais que aumentam a produtividade rob\u00f3tica.<br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/talk-to-an-expert\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Entre em contato com a ATI para solicitar mais informa\u00e7\u00f5es.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/www.artiminds.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para obter mais informa\u00e7\u00f5es sobre a ArtiMinds, clique neste link.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/www.gtweed.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Clique aqui para obter mais informa\u00e7\u00f5es sobre a Greene Tweed.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Os trocadores de ferramentas e ferramentas de rebarba\u00e7\u00e3o da ATI otimizam uma c\u00e9lula de rebarba\u00e7\u00e3o de termopl\u00e1stico. <\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":20378,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":23972},"novanta_application_categories":[],"novanta_industries":[],"novanta_technologies":[1511,1509],"class_list":["post-32958","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Os trocadores de ferramentas e ferramentas de rebarba\u00e7\u00e3o da ATI otimizam uma c\u00e9lula de rebarba\u00e7\u00e3o de termopl\u00e1stico.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-09-15T11:51:19+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"10 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\",\"name\":\"ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"datePublished\":\"2025-06-26T18:34:54+00:00\",\"dateModified\":\"2025-09-15T11:51:19+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"pt-BR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-BR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/QC-11-Blog-Concept.png\",\"width\":4000,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/application\\\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"pt-BR\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-BR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","og_locale":"pt_BR","og_type":"article","og_title":"ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed","og_description":"Os trocadores de ferramentas e ferramentas de rebarba\u00e7\u00e3o da ATI otimizam uma c\u00e9lula de rebarba\u00e7\u00e3o de termopl\u00e1stico.","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","article_modified_time":"2025-09-15T11:51:19+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png?resize=1200,675","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"10 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/","name":"ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","datePublished":"2025-06-26T18:34:54+00:00","dateModified":"2025-09-15T11:51:19+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pt-BR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/QC-11-Blog-Concept.png","width":4000,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/artiminds-and-ati-accelerate-technology-implementation-with-greene-tweed\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ArtiMinds e ATI aceleram a implementa\u00e7\u00e3o de tecnologia com a Greene Tweed"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pt-BR"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/32958","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20378"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=32958"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=32958"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=32958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}