{"id":32965,"date":"2025-06-25T18:32:56","date_gmt":"2025-06-25T18:32:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/"},"modified":"2025-06-25T18:32:56","modified_gmt":"2025-06-25T18:32:56","slug":"ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","title":{"rendered":"ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\/torque espacial para o Mars 2020 Rover"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"6k7vv2afiq\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6adabdd936994\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6adabdd936994\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Fechar\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Anterior\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Pr\u00f3ximo\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6adabdd936994\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6adabdd936994\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Abrir caixa de luz\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"6k7vv2afiq\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bot\u00e3o de reprodu\u00e7\u00e3o de v\u00eddeo\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando se trata de explora\u00e7\u00e3o espacial, o renomado empres\u00e1rio tecnol\u00f3gico e filantropo Elon Musk diz: &#8220;Voc\u00ea quer ser inspirado pelas coisas. Voc\u00ea quer acordar de manh\u00e3 e pensar que o futuro ser\u00e1 \u00f3timo &#8211; e \u00e9 isso que significa ser uma civiliza\u00e7\u00e3o espacial. Trata-se de acreditar no futuro e pensar que o futuro ser\u00e1 melhor do que o passado. E n\u00e3o consigo pensar em nada mais empolgante do que ir l\u00e1 fora e estar entre as estrelas.&#8221;<br><br><br>A possibilidade de ser melhor no futuro \u00e9 uma ambi\u00e7\u00e3o que move muitos no setor de tecnologia. Para a ATI Industrial Automation, esse \u00e9 um aspecto fundamental de sua cultura corporativa e ressalta o desenvolvimento de seus produtos. Os efetores finais rob\u00f3ticos da ATI aparecem em uma ampla variedade de aplica\u00e7\u00f5es, desde temperaturas extremas at\u00e9 ambientes qu\u00edmicos agressivos. A equipe de engenharia da empresa se orgulha de oferecer solu\u00e7\u00f5es criativas para os desafios de fabrica\u00e7\u00e3o e automa\u00e7\u00e3o, e agora tem a oportunidade de estar \u00e0 altura dessa ocasi\u00e3o no espa\u00e7o sideral<br><br><br>A ATI entrou em contato com o Jet Propulsion Laboratories (JPL) da NASA com uma oferta para desenvolver um sensor de for\u00e7a\/torque personalizado para o Perseverance, o mais recente projeto Mars 2020 Rover. O JPL \u00e9 a principal entidade de pesquisa dos EUA para a explora\u00e7\u00e3o rob\u00f3tica do nosso sistema solar e gerencia a Deep Space Network da NASA, o sistema de telecomunica\u00e7\u00f5es mais din\u00e2mico do planeta. A miss\u00e3o Mars 2020 \u00e9 um esfor\u00e7o colaborativo realizado pela NASA, pelo JPL e por muitas outras organiza\u00e7\u00f5es encarregadas de desenvolver novas tecnologias para explorar a superf\u00edcie de Marte.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23430\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Caching-System-Inspection.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23430\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Caching-System-Inspection.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Caching-System-Inspection.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Caching-System-Inspection.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23433\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Inspection-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23433\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Inspection-1.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Inspection-1.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Inspection-1.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>Cientistas do JPL e da NASA inspecionam o subconjunto rob\u00f3tico do rover e o conjunto de armazenamento adapt\u00e1vel<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O objetivo dessa miss\u00e3o espec\u00edfica, parte do Programa de Explora\u00e7\u00e3o de Marte da NASA, \u00e9 aprender sobre o planeta vermelho por meio de uma experi\u00eancia em primeira m\u00e3o. Esse projeto tem uma agenda completa que inclui a busca de sinais de vida microbiana antiga, a categoriza\u00e7\u00e3o do clima e da geologia de Marte para ajudar a determinar a exist\u00eancia de condi\u00e7\u00f5es habit\u00e1veis, a recupera\u00e7\u00e3o de amostras da superf\u00edcie do planeta e, sem d\u00favida, o objetivo mais empolgante dessa miss\u00e3o, a prepara\u00e7\u00e3o para a explora\u00e7\u00e3o humana de Marte.<br><br><br>O Perseverance Rover \u00e9 um ve\u00edculo rob\u00f3tico n\u00e3o tripulado do tamanho aproximado de um carro; durante sua explora\u00e7\u00e3o, ele coletar\u00e1 e indexar\u00e1 pequenas amostras de rocha e solo em locais privilegiados. Uma vez a bordo, os tubos de amostra s\u00e3o armazenados dentro do Rover para eventual retorno \u00e0 Terra.<br><br><br>Ficou claro que o JPL precisava de um sistema automatizado para coletar e manusear o material espacial, bem como mov\u00ea-lo pelo processo de indexa\u00e7\u00e3o. Para isso, os engenheiros desenvolveram o Adaptive Caching Assembly, um aplicativo que se assemelha a uma opera\u00e7\u00e3o de coleta e coloca\u00e7\u00e3o comumente encontrada em um ch\u00e3o de f\u00e1brica. O desenvolvimento efetivo dos sistemas e componentes que atuariam na miss\u00e3o do Rover seria um grande desafio a ser superado.<br><br><br>O Subsistema de Cache de Amostras consiste no Conjunto de Cache Adaptativo, um grande bra\u00e7o rob\u00f3tico com uma furadeira e uma variedade de brocas usadas para coletar amostras de \u00e1reas designadas na superf\u00edcie de Marte. Uma vez coletadas, um pequeno bra\u00e7o rob\u00f3tico, conhecido como Sample Handling Assembly ou SHA, inspeciona e sela as amostras no laborat\u00f3rio de bordo do rover. Um sensor de for\u00e7a\/torque (F\/T) da ATI integrado ao conjunto do efetor de extremidade do SHA proporciona maior capacidade de resposta. Com o sensor de for\u00e7a da ATI, a SHA est\u00e1 equipada para manobrar facilmente no espa\u00e7o de trabalho apertado, executando tarefas exigentes com grande precis\u00e3o.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23442\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Adaptive-Caching-Sytem-Layout.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23442\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Adaptive-Caching-Sytem-Layout.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Adaptive-Caching-Sytem-Layout.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Adaptive-Caching-Sytem-Layout.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23449\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Sensor.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23449\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Sensor.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Sensor.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Sensor.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>Layout do sistema Adaptive Caching Assembly e sensor F\/T com classifica\u00e7\u00e3o espacial da ATI<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esse subsistema emula os processos automatizados encontrados nos setores de agricultura e manufatura, onde os rob\u00f4s s\u00e3o usados para tornar as opera\u00e7\u00f5es repetitivas mais precisas. Os sensores de for\u00e7a\/torque da ATI s\u00e3o frequentemente usados com rob\u00f4s nesses tipos de aplica\u00e7\u00f5es para permitir um maior controle do processo e fornecer verifica\u00e7\u00e3o do processo, como, por exemplo, indicar que um pino est\u00e1 inserido corretamente em uma fixa\u00e7\u00e3o.<br><br><br>Certas configura\u00e7\u00f5es de aplica\u00e7\u00e3o, como fundi\u00e7\u00f5es e refinarias, exigem considera\u00e7\u00f5es ambientais incomuns para as quais a ATI desenvolveu sensores especializados. No entanto, nada se compara \u00e0s condi\u00e7\u00f5es esperadas da miss\u00e3o Marte 2020, onde as temperaturas abaixo de zero na superf\u00edcie e o terreno acidentado s\u00e3o t\u00edpicos. Antes de aterrissar em Marte, o rover e seus subsistemas precisam sobreviver ao lan\u00e7amento inicial do foguete Atlas 5.<br><br><br>Para fornecer uma solu\u00e7\u00e3o robusta de detec\u00e7\u00e3o de for\u00e7a para o projeto Perseverance, a ATI adaptou sua tecnologia de sensor de for\u00e7a\/torque para compensar a ampla gama de condi\u00e7\u00f5es ambientais. O sensor de for\u00e7a\/torque com classifica\u00e7\u00e3o espacial da ATI apresenta um novo design que fornece redund\u00e2ncia de sinal e compensa a varia\u00e7\u00e3o de temperatura, garantindo uma resolu\u00e7\u00e3o precisa de for\u00e7as e torques durante toda a miss\u00e3o. Esse sensor \u00e9 calibrado termicamente e comprovadamente opera de forma ideal em um espectro de temperaturas extremas. Para desenvolver e testar esses recursos inovadores, a equipe de engenharia da ATI projetou um equipamento de calibra\u00e7\u00e3o especializado e conduziu uma vigil\u00e2ncia de 24 horas dos testes do produto.<br><br><br>Componentes feitos de materiais termicamente est\u00e1veis e com baixa emiss\u00e3o de gases foram adicionados para fortalecer o sensor contra as dr\u00e1sticas flutua\u00e7\u00f5es ambientais. Esses materiais tamb\u00e9m evitam a contamina\u00e7\u00e3o cruzada de amostras durante a miss\u00e3o, o que \u00e9 uma das considera\u00e7\u00f5es mais importantes do projeto Mars 2020 Rover.<br><br><br>Ap\u00f3s anos de desenvolvimento, o t\u00e3o aguardado Mars 2020 Rover est\u00e1 totalmente montado e pronto para iniciar sua miss\u00e3o. O Perseverance est\u00e1 programado para ser lan\u00e7ado no final do ver\u00e3o de 2020 a partir do Cabo Canaveral, na Fl\u00f3rida, e chegar\u00e1 a Marte em fevereiro de 2021.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"955\" height=\"537\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20792\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png?quality=85&amp;strip=all 955w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png?resize=840%2C472&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 955px) 100vw, 955px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Perseverance, o Mars 2020 Rover.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left wp-block-paragraph\">Al\u00e9m das aplica\u00e7\u00f5es no espa\u00e7o sideral, o sensor de for\u00e7a\/torque com classifica\u00e7\u00e3o espacial da ATI oferece controle ativo de for\u00e7a para aplica\u00e7\u00f5es em que as oportunidades de reparo s\u00e3o limitadas ou em situa\u00e7\u00f5es com alto v\u00e1cuo ou extrema variabilidade de temperatura.<br><br><br>Por meio desse projeto, a ATI desenvolveu uma nova tecnologia que far\u00e1 parte da hist\u00f3ria da NASA e fornecer\u00e1 um sensoriamento de for\u00e7a robusto e confi\u00e1vel para aplica\u00e7\u00f5es aqui na Terra. A compensa\u00e7\u00e3o de temperatura, os componentes termicamente est\u00e1veis e a redund\u00e2ncia de sinal adicional beneficiam os usu\u00e1rios de setores como desmantelamento radioativo, petr\u00f3leo e g\u00e1s, fundi\u00e7\u00e3o de metais e outras aplica\u00e7\u00f5es em que as condi\u00e7\u00f5es exigem o uso cont\u00ednuo em ambientes extremos. A ATI espera acompanhar o Perseverance, o Mars 2020 Rover, durante sua miss\u00e3o e as novas aplica\u00e7\u00f5es inovadoras que contar\u00e3o com esse sensor de for\u00e7a\/torque com classifica\u00e7\u00e3o espacial.<br><br><br><a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/mars2020\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Para obter atualiza\u00e7\u00f5es recentes sobre o Perseverance Rover, clique aqui.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/products\/force-torque-sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Clique aqui para saber mais sobre os sensores de for\u00e7a\/torque da ATI.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/robotnation.ca\/podcast\/mars-rover-launch-jpl-ati\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ou\u00e7a um epis\u00f3dio do podcast Robot Nation com a participa\u00e7\u00e3o do JPL e da ATI.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando se trata de explora\u00e7\u00e3o espacial, o renomado empres\u00e1rio tecnol\u00f3gico e filantropo Elon Musk diz: &#8220;Voc\u00ea quer ser inspirado pelas coisas. Voc\u00ea quer acordar de manh\u00e3 e pensar que o futuro ser\u00e1 \u00f3timo &#8211; e \u00e9 isso que significa ser uma civiliza\u00e7\u00e3o espacial. Trata-se de acreditar no futuro e pensar que o futuro ser\u00e1 melhor [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":23323,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_application_categories":[1498],"novanta_industries":[1508],"novanta_technologies":[1510],"class_list":["post-32965","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-material-handling"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\/torque espacial para o Mars 2020 Rover - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\/torque espacial para o Mars 2020 Rover\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Quando se trata de explora\u00e7\u00e3o espacial, o renomado empres\u00e1rio tecnol\u00f3gico e filantropo Elon Musk diz: &#8220;Voc\u00ea quer ser inspirado pelas coisas. Voc\u00ea quer acordar de manh\u00e3 e pensar que o futuro ser\u00e1 \u00f3timo &#8211; e \u00e9 isso que significa ser uma civiliza\u00e7\u00e3o espacial. Trata-se de acreditar no futuro e pensar que o futuro ser\u00e1 melhor [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"6 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/\",\"name\":\"ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\\\/torque espacial para o Mars 2020 Rover - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Mars-Header.jpeg\",\"datePublished\":\"2025-06-25T18:32:56+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"pt-BR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-BR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Mars-Header.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Mars-Header.jpeg\",\"width\":3840,\"height\":2160},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/pt\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\\\/torque espacial para o Mars 2020 Rover\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"pt-BR\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-BR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\/torque espacial para o Mars 2020 Rover - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","og_locale":"pt_BR","og_type":"article","og_title":"ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\/torque espacial para o Mars 2020 Rover","og_description":"Quando se trata de explora\u00e7\u00e3o espacial, o renomado empres\u00e1rio tecnol\u00f3gico e filantropo Elon Musk diz: &#8220;Voc\u00ea quer ser inspirado pelas coisas. Voc\u00ea quer acordar de manh\u00e3 e pensar que o futuro ser\u00e1 \u00f3timo &#8211; e \u00e9 isso que significa ser uma civiliza\u00e7\u00e3o espacial. Trata-se de acreditar no futuro e pensar que o futuro ser\u00e1 melhor [&hellip;]","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg?resize=1200,675","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"6 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","name":"ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\/torque espacial para o Mars 2020 Rover - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg","datePublished":"2025-06-25T18:32:56+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pt-BR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg","width":3840,"height":2160},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ATI desenvolve sensor de for\u00e7a\/torque espacial para o Mars 2020 Rover"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pt-BR"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-BR","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/32965","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23323"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32965"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=32965"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=32965"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=32965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}