Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AB2

Luftmodule: AB2

3/8 NPT-Anschlüsse – (8) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite), (8) selbstdichtende Anschlüsse (Werkzeugseite), nur Luftmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: AB2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • 3/8 NPT-Anschlüsse.
  • (8) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite).
  • (8) selbstdichtende Anschlüsse (Werkzeugseite).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master Seite Gewicht 1.25 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.25 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AB2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AB2-M Pneumatisches Hauptmodul mit (8) selbstdichtenden 3/8u201d NPT-Anschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AB2-M (8) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse
Werkzeugständer 9121-AB4-T (8) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…