Produktmerkmale
Merkmale
- Ermöglicht Luft- und Vakuumservice vom Master zu den Werkzeugplatten.
- (4) 3/8 NPT Luftanschlüsse.
- (2) 3/4 NPT Vakuumanschlüsse (Master und Tool).
- maximal 6,9 bar (100 psi).
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master-Seite Gewicht | 0.84 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.16 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AC2-T | Pneumatisches Werkzeugmodul mit (4) 3/8u201d NPT selbstdichtenden Anschlüssen und (2) u00beu201d NPT Vakuumanschlüssen |
| 9121-AC2-M | Pneumatisches Hauptmodul mit (4) 3/8u201d NPT selbstdichtenden Anschlüssen und (2) u00beu201d NPT Vakuumanschlüssen |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-AC2-M
- 9121-AC2-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AC2-M | (4) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse und (2) 3/4 NPT Vakuumanschlüsse |
|
|
9121-AC2-T | (4) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse und (2) 3/4 NPT Vakuumanschlüsse |
|