Produktmerkmale
- Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
- G 3/4 (BSPP) Anschlüsse.
- (2) selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | |
| Master Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.02 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
- Nach filtern Typ
- Handbücher
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9620-20-D-AL2 | Handbücher | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AL2-M | Pneumatisches Hauptmodul mit (2) selbstdichtenden 3/4-G-Anschlüssen |
| 9121-AL2-T | Pneumatikmodul mit (2) selbstdichtenden 3/4 G-Anschlüssen |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-AL2-M
- 9121-AL2-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AL2-M | (2) G 3/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul |
|
|
9121-AL2-T | (2) G 3/4 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul |
|