Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AN2A

Luftmodule: AN2A

(2) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse (Hauptseite), (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite), Nur-Luft-Modul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AN2A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • 3/8 NPT-Anschlüsse.
  • (2) selbstdichtende Anschlüsse (Masterseite).
  • (2) Durchgangsanschlüsse (Werkzeugseite).
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussrate 1.4
Master Seite Gewicht 0.27 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.20 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AN2A-M,AN2AU-T Luftmodul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AN2A-M,AN2AU-T Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-AN2A-M (2) 3/8 selbstdichtende Anschlüsse, nur Luftmodul – Masterseite
Werkzeugständer 9120-AN2AU-T (2) 3/8-Durchgangsanschlüsse, nur Luftmodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…