Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AN5

Luftmodule: AN5

Pneumatikmodul, (6) selbstdichtende G3/8-Anschlüsse und (4) G1/2-Durchgangsanschlüsse

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AN5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • (6) selbstdichtende G3/8-Anschlüsse und (4) G1/2-Durchgangsanschlüsse.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • die (6) selbstdichtenden Anschlüsse sind nicht vakuumtauglich.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
Specification Value
Durchflussrate 1.6 für G3/8-Anschlüsse S1 – S6, 4,0 für G1/2-Anschlüsse P1 – P4
Master Seite Gewicht 1.77 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.27 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9630-20-AN5 Zeichnungen Englisch
9620-20-D-AN5 Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AN5-M Pneumatikmodul, (6) selbstdichtende G3/8-Anschlüsse und (4) G1/2-Durchgangsanschlüsse – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-AN5-T Pneumatikmodul, (6) selbstdichtende G3/8-Anschlüsse und (4) G1/2-Durchgangsanschlüsse – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…