Werkzeugwechsler-Module

Luftmodule: AQ2

Luftmodule: AQ2

(4) G 1/2 (BSPP) selbstdichtende (AQ2-M/T) und Durchgangsanschlüsse (AQ7-T) – nur Luftmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AQ2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Technische Daten Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Stellt die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten sicher.
  • G 1/2 (BSPP)-Anschlüsse.
  • (4) selbstdichtende Anschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
  • Maximal 100 psi (6,9 bar).
  • Nicht für den Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl
  • Nitril-Dichtungen
Specification Value
Durchflussleistung 3
Seitliches Gewicht des Masters 1,20 kg
Gewicht auf der Werkzeugseite 0,86 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Art der Versorgungsleistung Luft
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-AQ2 Zeichnungen Englisch
9630-20-AQ2M AQ7T Zeichnungen Englisch
9620-20-D-AQ2 Handbücher Englisch
9620-20-F-PG1 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AQ7-T Pneumatikmodul mit (4) u00bd G-Durchgangsanschlüssen – Werkzeugseite
9121-AQ2-T Pneumatikwerkzeugmodul mit (4) u00bdu201d G-Anschlüssen mit Selbstdichtung
9121-AQ2-M Pneumatik-Hauptmodul mit (4) u00bd G selbstdichtenden Anschlüssen
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AQ2-M (4) G 1/2 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-AQ2-T (4) G 1/2 (BSPP) selbstdichtende Anschlüsse – nur Luftmodul – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-AQ7-T (4) G 1/2 (BSPP) Durchgangsanschlüsse – nur Luftmodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…