Produktmerkmale
Merkmale
- Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
- (3) 1/8 NPT Durchgangsanschlüsse.
- (2) 1/4 NPT Durchgangsanschlüsse.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Unterstützt Überdruck- und Vakuumdurchflussbedingungen.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
- Nitril-Dichtungen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.0 für 1/8-Anschlüsse. 2.4 für 3/8-Anschlüsse. |
| Master Seite Gewicht | 0.4 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.4 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AW2-T | (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Pass-Thru-Anschluss Werkzeugmodul |
| 9121-AW2-M | (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Pass-Thru-Anschluss Hauptmodul |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-AW2-M
- 9121-AW2-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AW2-M | Luftmodul, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Durchgangsanschlüsse – Hauptseite |
|
|
9121-AW2-T | Luftmodul, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Durchgangsanschlüsse – Werkzeugseite |
|