Produktmerkmale
Merkmale
- 3/8 NPT oder G (BSPP) Anschlüsse.
- (4) pneumatische Durchgangsanschlüsse.
- Axialer Anschluss.
Werkstoffe
- Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
- Nitril-Dichtungen
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 2.45 |
| Master Seite Gewicht | 0.21 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.21 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-P38A-T-E | Pneumatisches Werkzeugmodul mit (4) axialen Durchgangsanschlüssen G 3/8 |
| 9120-P38A-M | Master (4) 3/8NPT Axialanschlüsse Verteiler |
| 9120-P38A-M-E | Pneumatisches Mastermodul mit (4) axialen Durchgangsanschlüssen G 3/8 |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-P38A-M
- 9120-P38A-M-E
- 9120-P38A-T
- 9120-P38A-T-E
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P38A-M | (4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss. |
|
|
9120-P38A-M-E | (4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss. |
|
|
9120-P38A-T | (4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss. |
|
|
9120-P38A-T-E | (4) 3/8 NPT oder G 3/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul. Axialer Anschluss. |
|