Produktmerkmale
Merkmale
- FH12 bietet Flüssigkeits-/Luftservice für Master- und Werkzeugplatten.
- (4) selbstdichtende Anschlüsse auf der FH12 Master- und Werkzeugseite.
- G1/2 (BSPP) Kundenschnittstelle.
- Nippelanschluss mit radialer Dichtung.
- FH12-Modulgehäuse aus Edelstahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
- Die AP5-Werkzeugseite passt zur FH12-Masterseite und ist für den reinen Luftbetrieb von Materialhandhabungs-Endeffektoren vorgesehen.
- Ein (1) selbstdichtender Anschluss auf der AP5-Werkzeugseite.
Werkstoffe
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Ventilkomponenten aus Edelstahl, Nitril und PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master-Seite Gewicht | 2.90 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 2.27 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Flüssigkeit/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AP5-T | Luftmodul mit (1) G1/2 (BSPP) selbstdichtendem Anschluss, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, Werkzeugseite |
| 9121-FH12-M | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung, Hauptseite |
| 9121-FH12-T | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8-Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss, Werkzeugseite |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-AP5-T
- 9121-FH12-M
- 9121-FH12-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AP5-T | Luftmodul mit (1) G1/2 (BSPP) selbstdichtendem Anschluss, 3/8 Ventilkomponenten, C-Bohrung für Nippelanschluss – Werkzeugseite |
|
|
9121-FH12-M | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung – Hauptseite |
|
|
9121-FH12-T | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G1/2 (BSPP) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventilkomponenten, Nippelanschluss mit Radialdichtung – Werkzeugseite |
|