Pneumatik- und Fluid-Module

Fluid/Luft-Modul: FN4

Fluid/Luft-Modul: FN4

(4) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F04-N)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  FN4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • anschlüsse mit 3/8 NPT-Gewinde.
  • (4) selbstdichtende Flüssigkeits-/Luftanschlüsse.
  • Kompatibel mit F04-Modulen.
  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
  • Optionale Viton-Dichtung (-V).

Werkstoffe

  • Gehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Ventilkomponenten aus Gummi, PVC und Edelstahl
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.4
Master Seite Gewicht 1.27 kg
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Flüssigkeit/Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
FN4 FluidAir Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 FluidAir Modul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-FN4-M (4) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F04-N)
Werkzeugständer 9120-FN4-T (4) 3/8 NPT selbstdichtende Anschlüsse für Flüssigkeits-/Luftmodul, Edelstahl (ersetzt F04-N)

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…