Pneumatik- und Fluid-Module

Vakuum/Luft-Module: V200E

Vakuum/Luft-Module: V200E

Vakuummodule mit G (BSPP) Durchgangsanschlüssen, M19-Muster, Euro-Version. Master-seitiges Modul – (1) 2″-Durchgangsanschluss. Werkzeugseitiges Modul – (1) 2″-Durchgangsanschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  V200E
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht Durchgangs-Vakuum-Service.
  • (1) G 2″ (BSPP) Durchgangsanschluss auf der Master-Seite (V200-M-E).
  • (1) G 2″ (BSPP) Durchgangsanschluss auf der Werkzeugseite (V200-T-E).
  • M19-Muster.
  • Euro-Version.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungen aus Nitrilkautschuk
Specification Value
Durchflussrate
Master-Seite Gewicht 0.91 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.56 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Vakuum/Luft
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-V200E Zeichnungen Englisch
9620-20-D-V200E Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-V200-M-E (1) G 2″ (BSPP) Vakuummodul, M19 Muster, Euro – Hauptseite
Werkzeugständer 9120-V200-T-E (1) G 2″ (BSPP) Vakuummodul, M19-Muster, Euro – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…