Produktmerkmale
Merkmale
- D-Sub-Stecker mit hoher Dichte.
- 15 vergoldete Kontaktstifte.
- 4-40 oder M3 Schraubverschlüsse.
- Versenkte Federkontakte auf der Master-Seite.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Eloxiertes Aluminium
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 2.5 Ampere/50VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.02 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.02 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 15 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-A15 | Zeichnungen | Englisch |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-A15-M
- 9120-A15-M-E
- 9120-A15-T
- 9120-A15-T-E
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-A15-M | 15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss |
|
|
9120-A15-M-E | 15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss |
|
|
9120-A15-T | 15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss |
|
|
9120-A15-T-E | 15-poliges, 2,5 A/50 VAC elektrisches Modul mit High-Density-D-Sub-Anschluss |
|