Werkzeugwechsler-Module

Elektrische Module: D15

Elektrische Module: D15

15-poliges, 3-Ampere/50-VAC-Elektromodul mit D-Sub-Stecker für geringe Leistungsaufnahme

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  D15
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Technische Daten Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • D-Sub-Stecker.
  • 15 vergoldete Kontaktstifte.
  • Versenkte Federsonden auf der Master-Seite.
  • Als Pigtail-Ausführung erhältlich.

Materialien

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Specification Value
Elektrische Nennleistung 3 A/50 VAC
Seitliches Gewicht des Masters 0,02 kg
Gewicht auf der Werkzeugseite 0,02 kg
Gesamtzahl der Pins 15
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-D15 Zeichnungen Englisch
9630-20-RF19 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-D15-T Elektromodul D15 – Werkzeugseite
9120-D15-M 15P-D-Sub-Master mit #4-40-Schraubverschlüssen
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-D15-M 15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Anschluss
Werkzeugständer 9120-D15-M-E 15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Stecker
Werkzeugständer 9120-D15-T 15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Stecker
Werkzeugständer 9120-D15-T-E 15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…