Produktmerkmale
- elektrisches Modul mit 5 einstellbaren Positionen – Master- und Werkzeugseite.
- Bietet 5 einzigartige Positionen in einem Winkel von 180 Grad, um die Flexibilität bei Roboterverkleidungen zu erhöhen.
- 19-polig.
- M16-Schnelltrennkupplung.
- Pinblock im gekoppelten Zustand gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
- No-Touch-Kontakte am Master-Modul.
- Patentierte Konstruktion.
- Passt zu GF19-, RF19- oder SF19-Modulen.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 3 Ampere/125VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.14 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.12 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 19 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-GF19-T | GF Tool 19-poliges elektrisches Modul, 3A/125VAC, M16-Stecker und Fünf-Positionen-Drehgelenk |
| 9120-GF19-M | Elektrisches Modul GF Master 19-polig, 3A/125VAC, mit M16-Stecker und Drehgelenk mit fünf Positionen |
| 9120-GF19R-M | 19-poliges, 3A/125VAC elektrisches Hauptmodul, mit M16-Stecker, Sensorkabeln für fünf Schwenkpositionen und rechtwinklige Ver-/Entriegelung |
| 9120-GF19W-M | GF19W-M Mastermodul mit M16-Stecker und Festverdrahtung für Ver-/Entriegelungssensoren |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-GF14-T
- 9120-GF19-M
- 9120-GF19R-M
- 9120-GF19-T
- 9120-GF19W-M
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GF14-T | 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnellkupplungsstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen |
|
|
9120-GF19-M | 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnellkupplungsstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen |
|
|
9120-GF19R-M | 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplungsstecker, Fünf-Positionen-Drehgelenk und rechtwinklig verriegelten/entriegelten Sensorkabeln. Hauptseite |
|
|
9120-GF19-T | 19-poliges, 3 Amp/125VAC elektrisches Modul mit M16-Schnellkupplungsstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen |
|
|
9120-GF19W-M | 19-poliges, 3 Amp/125VAC Inline-Elektromodul mit M16-Schnellkupplungsstecker, schwenkbar in fünf Positionen, fest verdrahtet für Ver-/Entriegelungssensoren – Hauptseite |
|