Elektrische Module

Elektrische Module: MT14

Elektrische Module: MT14

14-poliges, 13 Ampere/500VAC/700VDC elektrisches Modul. Auch in modifizierter Ausführung mit versetztem Amphenol-Stecker zur Montage mit Steckerflansch parallel zur Montagefläche erhältlich

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  MT14
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 14-polig.
  • 13 Ampere/500VAC, 700VDC.
  • MS-Steckverbinder von Amphenol für den Anschluss an die Master- und Tool-Module.
  • Flüssigkeitsbeständige Dichtung an den Kontakten.
  • MT14A ist eine Version des MT14 Master mit geringerer Stapelhöhe.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse.
  • Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften.
  • Nitril-Dichtungen.
Specification Value
Elektrische Leistung 13 Ampere/500VAC/700VDC
Master Seite Gewicht 0.34 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.34 kg
Anzahl der Pins insgesamt 14
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-MT14A-M MT14-T Zeichnungen Englisch
9630-20-MT14A-M-VL MT14-T-VL Zeichnungen Englisch
9630-20-MTR14 Zeichnungen Englisch
9620-20-F-MT14A Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-MT14-M 14-poliges elektrisches Modul – Master
9120-MT14-T 13-Ampere 14-poliges elektrisches Modul 500 VAC 700 DC – Werkzeugseite
9120-MT14A-M 13-Ampere 14-poliges elektrisches Modul 500 VAC 700 DC (kleineres Gehäuse) – Masterseite
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-MT14A-M 14-poliges, 13 Ampere/500VAC/700VDC elektrisches Modul. Auch in modifizierter Ausführung mit versetztem Amphenol-Stecker zur Montage mit Steckerflansch parallel zur Montagefläche erhältlich
Werkzeugständer 9120-MT14-T 14-poliges, 13 Ampere/500VAC/700VDC elektrisches Modul. Auch in modifizierter Ausführung mit versetztem Amphenol-Stecker zur Montage mit Steckerflansch parallel zur Montagefläche erhältlich
Werkzeugständer 9120-MTR14-M 14-poliges, 13 Ampere/500VAC/700VDC elektrisches Modul. Auch in modifizierter Ausführung mit versetztem Amphenol-Stecker zur Montage mit Steckerflansch parallel zur Montagefläche erhältlich
Werkzeugständer 9120-MTR14-T 14-poliges, 13 Ampere/500VAC/700VDC elektrisches Modul. Auch in modifizierter Ausführung mit versetztem Amphenol-Stecker zur Montage mit Steckerflansch parallel zur Montagefläche erhältlich

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…