Produktmerkmale
Merkmale
- 4-polig, Leistungskontakte für 100 A/600 VDC ausgelegt.
- 2-polig, Signalkontakte für 30 A/250 VDC ausgelegt.
- IP65-Umgebungsschutz nur bei Kopplung.
- Vollständig austauschbare Kontakte an Master und Tool.
- Vor Ort verdrahtbare M40 Zugentlastung für 22 – 32mm Kabelbereich.
- Das Modul sollte an einen Werkzeugwechsler, QC-40 oder größer, montiert werden, um den maximalen Nennstrom und 100% Einschaltdauer ohne Überhitzung zu bewältigen.
- Die zulässige maximale Umgebungstemperatur beträgt unter diesen Bedingungen 100 F.
- Koppeln oder entkoppeln Sie die Module nur, wenn die Stromzufuhr unterbrochen und sowohl vor als auch nach dem Modul entladen wurde.
- Die Schutzerde (PE) oder die Sicherheitserdung muss von der kundenseitigen Ausrüstung/Verkabelung bereitgestellt werden.
- Pin 1 von Master und Tool ist intern mit dem Modulgehäuse zur Sicherheitserdung verbunden. Die Sicherheitserdung kann bauseits entfernt werden.
Werkstoffe
- Gehäuse aus stromlos vernickeltem Aluminium.
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Abdeckplatte aus Delrin.
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Leistung – 100 A/600 VDC bei Kopplung mit einem QC-40 oder größer Signal – 30 A/250 VDC. |
| Master Seite Gewicht | 0.77 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.73 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-MTC6A-T | MTC6A Leistungsmodul, Werkzeug, vergossen |
| 9120-MTC6A-M | MTC6A Leistungsmodul, Master, vergossen |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-MTC6A-M
- 9120-MTC6A-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTC6A-M | Hochstrom 100A Modul, 4 Leistungs- + 2 Bremsstifte, feldkonfektionierbare Zugentlastung, radialer Ausgang, teilweise vergossen – Masterseite |
|
|
9120-MTC6A-T | Hochstrom 100A Modul, 4 Leistungs- + 2 Bremsstifte, feldkonfektionierbare Zugentlastung, radialer Ausgang, teilweise vergossen – Werkzeugseite |
|