Werkzeugwechsler-Module

Elektrische Module: NB8A

Elektrische Module: NB8A

Induktives Kopplermodul, PNP-kompatibel, 8-fach-Signaldurchgang mit 0,2 m langem Anschlusskabel und 12-poligem M12-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  NB8A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Technische Daten Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Der induktive Koppler ermöglicht die berührungslose Übertragung von elektrischen Durchgangssignalen.
  • Unterstützt acht (8) 24-VDC-PNP-Signale für Niederspannungsschaltungen und gängige industrielle E/A.
  • Schutzart IP67 für den Einsatz in feuchten Umgebungen.
  • Vermeidet den Verschleiß, der typischerweise bei elektrischen Kopplungen mit hoher Schaltfrequenz auftritt.
  • 12-poliger M12-Stecker für gängige industrielle Schnittstellen.
  • Lässt sich an vielen standardmäßigen ATI-Roboter-Werkzeugwechslern montieren.

Materialien

  • Gehäuse des induktiven Kopplers aus Thermoplast.
  • Adapterhalterung aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben.
Specification Value
Elektrische Nennleistung Gesamtstromausgang auf der Werkzeugseite – 500 mA
Gesamtspannungsausgang auf der Werkzeugseite – 24 VDC ± 10 %
Erforderlicher Versorgungsstrom auf der Master-Seite – 1
A Erforderliche Versorgungsspannung auf der Master-Seite – 24 VDC ± 10 %
Seitliches Gewicht des Masters 0,23 kg
Gewicht auf der Werkzeugseite 0,23 kg
Gesamtzahl der Pins 12
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-NB8A Zeichnungen Englisch
9620-20-E-NB8A Handbücher Englisch
9630-20-D15 Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-NB8A-M Induktives Koppler-Mastermodul mit Balluff-Beschriftung, PNP-kompatibel, 8-facher Signal-Durchgang mit 0,2 m langem Pigtail-Stecker (M12, 12-polig)
9120-NB8A-T Induktives Fernkoppler-Werkzeugmodul mit Balluff-Beschriftung, PNP-kompatibel, 8-facher Signal-Durchgang mit 0,2 m langem Pigtail-Stecker (M12, 12-polig, Buchse)
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-NB8A-M Induktives Kopplermodul, PNP-kompatibel, 8-facher Signaldurchgang mit 0,2 m Pigtail, 12-poliger M12-Stecker – Masterseite
Werkzeugständer 9120-NB8A-T Induktives Kopplermodul, PNP-kompatibel, 8-facher Signaldurchgang mit 0,2 m Pigtail, 12-polige M12-Buchse – werkzeugseitig.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…