Elektrische Module

Elektrische Module: RF26

Elektrische Module: RF26

26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindeanschluss

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  RF26
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 26-polig.
  • 3 Ampere/150VAC Kapazität.
  • M27-Schnelltrennkupplung.
  • No-Touch-Kontakte auf dem Master.
  • Tool-ID-Option auf der Werkzeugseite.
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt im gesteckten Zustand.
  • Vergossen für verbesserten Feuchtigkeitsschutz.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Specification Value
Elektrische Leistung 3 Ampere/150VAC
Master Seite Gewicht 0.33 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.25 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-RF26PDM RF26PDT Zeichnungen Englisch
9630-20-RF26RPDM RF17AT Zeichnungen Englisch
9630-20-RF26RPDM RF21PDT Zeichnungen Englisch
9630-20-RF26RPDM RF26PDT Zeichnungen Englisch
9630-20-RF26WPDM RF21PDT Zeichnungen Englisch
9630-20-RF26WPDM RF26PDT Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-RF26PD-M 26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindeanschluss – Masterseite
9120-RF26RPD-M 26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindestecker und rechtwinkligen Ver-/Entriegelungskabeln – Masterseite
9120-RF26WPD-M 26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindestecker und geraden Verriegelungs-/Entriegelungskabeln – Masterseite
9120-RF26PD-T 26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindeanschluss – Werkzeugseite
9120-RF21PD-T RF21 Werkzeugmodul vergossen mit M27 Stecker
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-RF21PD-T 26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindeanschluss – mit integrierter Tool-ID – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-RF26PD-M 26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindeanschluss – Masterseite
Werkzeugständer 9120-RF26PD-T 26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindeanschluss – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9120-RF26WPD-M 26-poliges, 3 Amp/150VAC vergossenes elektrisches Modul mit M27-Gewindestecker und geraden Verriegelungs-/Entriegelungskabeln – Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…